CmDongle for lagring av lisenser for forskjellige programvareprodukter
Velg nyskapende PLS-programmeringsprogram når du skal programmere automasjonen. Fra driver til OPC og helt til fleksibel programplattform for de komplette engineeringoppgavene dine: Her finner du velegnet programmeringsprogram til PLS-en din.
Mer informasjonCmDongle for lagring av lisenser for forskjellige programvareprodukter
Engineering-programvareplattform for automatiseringskontrollere fra Phoenix Contact. PLCnext Engineer er IEC 61131-3-kompatibel og kan lastes ned gratis under Downloads. Funksjonene kan utvides med Add-ins (kostnadspliktige). Åpne i den forbindelse lisenskonfiguratoren via knappen "Konfigurere".
AX OPC SERVER, kommunikasjonsgrensesnitt for OPC-egnet visualisering med PC WORX-baserte styringer.
Softwarepakke for PC-baserte automatiseringsløsninger, PC WORX BASIC lisens, inneholder alle fem IEC-språk, uten MSFC-compiler, maks. 2048 Byte inn- og utgangsdata, versjonsspesifikk lisensnøkkel
Softwarepakke for PC-baserte automatiseringsløsninger, PC WORX PRO lisens, inneholder alle fem IEC-språk, med MSFC-compiler, maks. 128 KByte inn- og utgangsdata, versjonsspesifikk lisensnøkkel
OPC UA-server for kommunikasjon med maks. ti modulære småkontrollere (AXC 1xxx eller ILC 1x1)
OPC UA-server for kommunikasjon med maks. 25 kontrollere
Kopilisensen PC WORX PRO åpner for installering og parallell bruk av programvaren PC WORX på flere arbeidsstasjoner. Dette er en arbeidsstasjonslisens. En fullversjon for arbeidsstasjonen kreves i tillegg.
Kopilisensen AX OPC SERVER åpner for installering og parallell bruk av AX OPC SERVER på flere arbeidsstasjoner. Dette er en arbeidsstasjonslisens. En fullversjon for arbeidsstasjonen kreves i tillegg.
Softwareoppdatering for PC-baserte automatiseringsløsninger, versjonsoppdatering for PC WORX PRO LIC (f.eks. fra 5.xx til 6.xx eller fra 3.xx til 6.xx). Ta kontakt med din kontaktperson i salgsavdelingen for oppdatering fra versjon 3.xx til 5.xx. Versjonsspesifikk lisensnøkkel.