Komponenttilkobling for høye strømstyrker Brukervennlig og ytelsessterk: Koble til høye strømstyrker og spenninger raskt, enkelt og sikkert. De nye kretskort- og gjennomføringsklemmene fra Phoenix Contact åpner for høy effekt gjennom husveggen og på kretskortet.

Komponenttilkobling for høye strømstyrker

Dine fordeler

  • Rask og brukervennlig ledertilkobling – ved hjelp av push-in- og Push-Lock-tilkoblingsteknikk
  • Spar kostnader – ved å foreta integrering i SMT-produksjonsprosessen
  • Kan benyttes flere ganger – takket være fjærkontakter som kan lukkes gjentatte ganger
  • Ytelsessterk tilkobling – på grunn av strømbæreevne opp til 76 A
  • Gjennomgående forbindelse – med tilkoblingsteknikker fra skapets yttervegg til kretskortet
Gjennomføringsklemme PWO 16

Gjennomføringsklemme PWO 16

Gjennomføringsklemme PWO 16 med push-in-tilkobling

  • 76 A / 1000 V
  • Ledertverrsnitt fra 1,5 til 16 mm²
  • tettet mot støpemasser
Gjennomføringsklemme PLW 16

Gjennomføringsklemme PLW 16

Gjennomføringsklemme PLW 16 med Push-Lock-fjærkrafttilkobling

  • 41 A / 1000 V
  • Ledertverrsnitt fra 1,5 til 16 mm²
  • Ledertilkobling uten bruk av verktøy
  • Forsegling med valgfri plombering
Forsegling med valgfri plombering

Forsegling med valgfri plombering

Enkel forsegling

På grunn av plomberingsmuligheten som er spesielt utformet for PLW 16 kan klemmen forsegles mot uberettiget tilgang.

Printmodul PTSPL

Printmodul PTSPL

Printmodul PTSPL 6 uten isolasjon

  • 41 A / 1000 V
  • Ledertverrsnitt fra 2,5 til 6 mm²
  • Fjærkontakt for gjentatte koblinger
  • Optimalisert for SMT- og THR-montering
SUNCLIX-fjærkrafttilkobling

SUNCLIX-fjærkrafttilkobling

Enkel tilkobling av ledere

Ved hjelp av den unike SUNCLIX-fjærkrafttilkoblingen kobler du til lederne både raskt og sikkert. Før den avisolerte lederen helt enkelt inn, lukk fjæren – ferdig.

Printmodul SPT 16

Printmodul SPT 16

Printmodul SPT 16 med push-in-tilkobling

  • 76 A / 1000 V
  • Ledertverrsnitt fra 0,75 til 16 mm²
  • Hurtig tilkobling av en- og flertrådede ledere uten bruk av verktøy
Til komponenttilkobling for høye strømstyrker

Ønsker du mer informasjon?

Klikk på lenken nedenfor, og oppdag produktene våre for komponenttilkoblinger for sterk strøm.