Ventilovervåking Overfør informasjon om ventilposisjonen trådløst og i sanntid til kontrollsystemet ditt.
Utfordring
Overvåking av manuelle ventiler
Manuelle ventiler benyttes i høye stykktall i prosessanlegg. De doserer og styrer væsker, luft eller gass. Avhengig av produksjonstrinn til enhver tid må anleggspersonellet plassere manuelle ventiler i korrekt posisjon, og da spesielt for anlegg som allerede eksisterer. Ved hjelp av sjekklister går de ansatte gjennom de omfattende anleggene og forbereder oppstart, skylling eller rengjøring av produksjonsanlegget. Feilaktig betjening kan føre til produksjonsstans eller havari. For å forhindre slik feilbetjening kan åpen-/stengt-posisjonen til manuelle ventiler overvåkes helt enkelt.
Løsning
Innsamling av data fra Ex-området via egensikkert I/O-system
Arkitekturen som eksempel viser et system for overvåking av ventiler med utgangspunkt i desentrale understasjoner for innsamling av signalene i sone 0 hhv. 1. Oppsettet av en lokal understasjon (serverstasjon) består av en kombinasjon av strømforsyningen, radiosignalmodulen og de egensikre inngangsmodulene. Applikasjonen avgjør antallet I/O-moduler. Systemet er modulært. Utvidelse med local bus er mulig.
Optimaliserte tiltaksmuligheter
Ettermontering av NAMUR-endeposisjonsbrytere og transport av I/O-informasjon til styresystemet tilrettelegger for låsing av programmer. Bruk fordelene ved vår konfeksjonerte koblingsboks. På kontrollrommet får du dermed alltid oversikt over ventilstillingene og samtidig en optimal diagnostikk av sensorene, inkludert kabelopplegget.
Løsningen kan utvides med forskjellige signaltyper. Dette kan være for eksempel temperaturer, trykk eller også gjennomstrømningsmengder.
Kontakt
Produkter
Ennå ikke funnet et optimalt produkt?
Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.