Skreddersydde arbeidsstasjoner i automasjonsskapbygging Hellebrekers optimaliserer automasjonsskapbyggingen med individuelle arbeidsplassløsninger. Sammen med Phoenix Contact ble det utviklet og implementert skreddersydde løsninger for en mer effektiv produksjon.

Skreddersydde arbeidsstasjoner i automasjonsskapbygging
Hellebrekers i Nunspeet

Kundeprofil Hellebrekers (Nunspeet, Nederland)

Hellebrekers utvikler og implementerer tekniske løsninger for (offentlige) svømmehaller, fritidsindustrien og industriell automasjon. Gjennom sin Water and Leisure Technology-divisjon tilbyr selskapet installasjoner for svømmebassenger, velværeanlegg og vannbehandlingssystemer. Divisjonen Industrial Automation fokuserer på produksjons- og fremstillingsindustrien. Hellebrekers fungerer som systemintegrator og leverer automatiseringsløsninger som støtter og forbedrer produksjonsprosessene. Selskapet bistår kundene sine med rådgivning, design, implementering og vedlikehold. Med denne tilnærmingen gjør Hellebrekers det mulig for organisasjoner i næringsmiddel-, betong- og produksjonsindustrien å digitalisere prosesser på en fremtidsrettet måte.

Phoenix Contact-ansatt forklarer pappkonstruksjon ved siden av en flippover

Utfordring

Hellebreker så potensialet for optimalisering i automasjonsskapbyggingen for å posisjonere produksjonen optimalt i forhold til de ambisiøse vekstmålene og fremtidige kravene. Selskapet var ikke ute etter en ren leverandør, men en partner som kunne samarbeide med teamet om å forbedre prosessene og aktivt involvere de ansatte. Målet var å øke effektiviteten i produksjonsprosessene og skape ergonomiske arbeidsstasjoner. Med individuelle, moderne arbeidsplasser og egnede verktøy skal både arbeidsforholdene og grunnlaget for videre vekst forbedres på en bærekraftig måte. Fokuset var på å involvere medarbeiderne aktivt og i fellesskap skape grunnlaget for en vellykket fremtid.

For oss i Hellebrekers var det avgjørende å finne en partner som ikke bare tilbød innovative løsninger, men som også involverte medarbeiderne våre fra verkstedet i endringsprosessen helt fra starten av.

Maurice Ditewig - Hellebrekers, Direktør for industriell automatisering
Maurice Ditewig, Hellebrekers, direktør for industriell automasjon
Fire arbeidsstasjoner laget av rørrammer for ulike aktiviteter ved siden av hverandre i en automasjonsskapbygging

Løsning:

Steg for steg mot målet:

  • Besøk på Phoenix Contacts hovedkontor med praktiske workshops
  • Pappkonstruksjon for felles utvikling av ergonomiske og effektive arbeidsstasjoner
  • Testing av skreddersydde arbeidsplassløsninger i reelle produksjonsprosesser
  • Implementering av mobile vogner for materialforsyning, kabling, kutting og testing
  • Integrering av TOPMARK NEO lasermarkør for industriell merking
  • Bruk av de automatiske verktøymaskinene CUTFOX 10 og CF 3000 sammen med ledningssperre for tidsbesparende og organisert ledningsarbeid

Vellykket samarbeid for skreddersydde arbeidsplasser

De enkelte arbeidsstasjonene i detalj

Ansatt med en mobil materialvogn foran et åpent automasjonsskap
Ansatte ved en mobil skjærevogn for kabelkanaldeksler foran et åpent automasjonsskap
Ansatte ved en mobil ledningsvogn foran et åpent automasjonsskap
Ansatte ved en mobil testarbeidsstasjon foran et åpent automasjonsskap
To menn i en markeringscelle med en lasermerker
Ansatt med en mobil materialvogn foran et åpent automasjonsskap

Den spesialtilpassede materialvognen ble spesialdesignet for å oppfylle de ansattes behov. Det gir en strukturert forsyning av materialer på ett enkelt sted, noe som reduserer gangavstandene og søketiden betydelig. Design-in-nen tillater fleksibel lasting og tar hensyn til ulike emballasjedimensjoner og lastehjelpemidler.

Ansatte ved en mobil skjærevogn for kabelkanaldeksler foran et åpent automasjonsskap

Skjærevognen sikrer optimaliserte prosesser etter kabling av automasjonsskapet. Takket være sin mobilitet kan vognen brukes fleksibelt på et hvilket som helst sted i produksjonen og derfor direkte ved automasjonsskapet. Dette sparer gangavstander. Ved hjelp av kabelkanalkutteren PPS CD M kutter de ansatte dekslene raskt og rent. Design-in-nen gir plass til alle standard materialbredder.

Ansatte ved en mobil ledningsvogn foran et åpent automasjonsskap

Kablingsvognen kombinerer kutteautomaten CUTFOX 10 med krympeautomaten CF 3000, og sikrer dermed en konsekvent høy kvalitet på kabelmontasjen. Samtidig reduserer det den fysiske belastningen på arbeideren betraktelig. Integrerte ledningssperrer holder arbeidsplassen ryddig til enhver tid og minimerer søketiden. Takket være sin mobilitet kan vognen brukes fleksibelt på et hvilket som helst tidspunkt i produksjonen.

Ansatte ved en mobil testarbeidsstasjon foran et åpent automasjonsskap

Den spesialtilpassede testvognen oppfyller alle ansattes krav til en arbeidsstasjon for testing og inspeksjon. De nødvendige verktøyene er ryddig stuet bort, og de nødvendige dokumentene eller etikettene er raskt for hånden. Takket være sin mobilitet kan vognen brukes fleksibelt på et hvilket som helst tidspunkt i produksjonen.

To menn i en markeringscelle med en lasermerker

Kombinasjonen av TOPMARK NEO lasermerker og MARKING system-merkingsprogramvaren gjør det mulig å lage enkle og presise markeringer for alle bruksområder. Takket være det direkte grensesnittet overføres alle relevante data fra prosjekteringen. Dette forenkler arbeidet, spesielt med store datamengder og prosjekter med mange varianter.

Fasit: Resultater av utformingen av arbeidsplass

De nye arbeidsstasjonene og verktøyene har gjort produksjonen hos Hellebrekers mye mer effektiv. Enda viktigere var det at de ansatte ble involvert helt fra starten av og kunne bidra med sine ideer. Prosjektet handlet om mer enn bare nye arbeidsplasser. Det var et felles utviklingssteg mot fremtiden.

Gruppebilde av Hellebrekers-ansatte med en Phoenix Contact-ansatt i produksjonen
Høy grad av aksept gjennom deltakelse i endringsprosessen
Fire individuelle arbeidsstasjoner laget av rørrammer foran et automasjonsskap
Fire skreddersydde og mobile arbeidsplassløsninger for effektive prosesser
Materialvogn med hjul foran et åpent automasjonsskap
Materialtralle for effektiv materialforsyning
Ledningsvogn med hjul foran et åpent automasjonsskap
Mobil arbeidsstasjon for effektiv kabling
Testvogn med ruller foran et åpent automasjonsskap
Mobil testvogn for effektivt test- og inspeksjonsarbeid
Skjærevogn for kabelkanaldeksler foran et automasjonsskap
Mobil vogn for kutting av kabelkanaldeksler på automasjonsskapet
Merkingscelle med TOPMARK NEO lasermerkingssystem
Effektiv duo: TOPMARK NEO lasermerker og MARKING system-merkingsprogramvare
Mann ved en arbeidsstasjon i papp med kabelkanaldeksler
Pappkonstruksjon for utvikling av prototyper av arbeidsstasjonene
Felles utforming av prosesser
Prosessoptimalisering langs verdiskapningskjeden

Fra Engineering til produksjon – vår partnerskapelige tilnærming har individuelle veiledningstjenester som skal optimalisere prosesskjeden ved automasjonsskapbygging ved bruk av praksisrettede Lean-Production-metoder. Veiledningen baserer på mange års erfaring med disse metodene, og inneholder en omfattende portefølje med veiledningstjenester og opplæring av medarbeiderne.

Mer informasjon
Veiledning rundt prosessen ved automasjonsskapbygging