Overvåking av nøddusj Få kontinuerlig overvåking av nøddusjene, og sørg for et ekstra sikkerhetsnivå for de ansatte på anlegget.
Utfordring
Sikre funksjonen
Internasjonale standarder for arbeidssikkerhet foreskriver regelmessig vedlikehold av denne sikkerhetsanordningen. Vanligvis utføres vedlikeholdet fortsatt av servicepersonell på stedet, i jevne mellomrom. Sentralisert overvåking av nøddusjer eliminerer behovet for regelmessige runder. Du må også sørge for at nøddusjene fungerer umiddelbart etter den siste ordinære runden. Med overvåkingssystemet vårt kan du øke sikkerheten til anleggspersonellet ved at ambulansepersonellet varsles med stor nøyaktighet.
Løsning
Automatisk varsling
Ved hjelp av automatisk varsling kan du distribuere informasjon helt målrettet. Du kan for eksempel overføre funksjonsstatus til vedlikeholdsteamet og varsle førstehjelpspersonell eller ambulansepersonell direkte via SMS eller e-post.
Overvåking i kontrollrommet
Dra nytte av oversiktlige testrapporter, ettersom vedlikeholdsintervallene protokollføres helt nøyaktig. Betjening mens nøddusjen kontrolleres, kan loggføres på samme måte som nødvendig vanntrykk. Når alarmen utløses, får ambulansepersonellet direkte beskjed om hvor den aktiverte sikkerhetsdusjen er montert. Dette gjør det mulig å veilede nødetatene til ulykkesstedet ved hjelp av GPS-data.
Sky som alternativ
Alltid full oversikt over tilstanden til øye- og nøddusjer ved hjelp av webvisualisering. Integrering i foreliggende nødsystemer er også mulig.
Overføringsteknologier
Vi tilbyr forskjellige overføringsteknologier ved bruk av funksjonen for overvåking av nøddusjer, helt tilpasset de individuelle behovene dine.
Dine fordeler
- Økt arbeidssikkerhet grunnet nøyaktig varsling av anleggsbeskyttelse og bedriftens helsepersonell når nøddusjen utløses
- Sikring av funksjonsdyktigheten også etter siste, regelmessige inspeksjonsrunde samt permanent overvåking av nøddusjene
- Enkel bekreftelse på regelmessig rutinevedlikehold grunnet automatisk lagring av vedlikeholdsrapporter
Produkter
Ennå ikke funnet et optimalt produkt?
Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.