Rundpluggforbindere 6-polede

Go to Product Detail Page for item 1613430
SM-5ES1N8A8L34S - Kabelpluggforbinder
SM-5ES1N8A8L34S - Kabelpluggforbinder
1613430

Kabelpluggforbinder, anvendelse: Effekt, rett, SPEEDCON, M40, poltall: 2+3+PE, kontakttype: Bøssing, skjermet: ja, beskyttelsesgrad: IP67, kabeldiameterområde: 20,5 mm ... 26,5 mm, poltall: 6, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: SM, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 3. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Go to Product Detail Page for item 1613518
SM-5ES1N8A8S22 - Kabelpluggforbinder
SM-5ES1N8A8S22 - Kabelpluggforbinder
1613518

Kabelpluggforbinder, anvendelse: Effekt, rett, lang, Skrukobling, M40, poltall: 2+3+PE, kontakttype: Bøssing, skjermet: ja, beskyttelsesgrad: IP67, kabeldiameterområde: 9 mm ... 14 mm, poltall: 6, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: SM, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 3. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Go to Product Detail Page for item 1613426
SM-5EP1N8A9L33S - Koblingspluggforbinder
SM-5EP1N8A9L33S - Koblingspluggforbinder
1613426

Koblingspluggforbinder, anvendelse: Effekt, rett, til standard- og SPEEDCON-kobling, M40, poltall: 2+3+PE, kontakttype: Stift, skjermet: ja, beskyttelsesgrad: IP67, kabeldiameterområde: 14 mm ... 20,5 mm, poltall: 6, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: SM, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 3. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Go to Product Detail Page for item 1613519
SM-5ES1N8A8S23 - Kabelpluggforbinder
SM-5ES1N8A8S23 - Kabelpluggforbinder
1613519

Kabelpluggforbinder, anvendelse: Effekt, rett, lang, Skrukobling, M40, poltall: 2+3+PE, kontakttype: Bøssing, skjermet: ja, beskyttelsesgrad: IP67, kabeldiameterområde: 14 mm ... 20,5 mm, poltall: 6, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: SM, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 3. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Go to Product Detail Page for item 1607500
SL-5EP1N8A9002 - Koblingspluggforbinder
SL-5EP1N8A9002 - Koblingspluggforbinder
1607500

Koblingspluggforbinder, anvendelse: Effekt, rett, Skrukobling, M58, poltall: 2+3+PE, kontakttype: Stift, skjermet: ja, beskyttelsesgrad: IP67, kabeldiameterområde: 17 mm ... 25 mm, poltall: 6, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: SL, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 4. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel