M17, Kabelpluggforbinder, anvendelse: Data (uskjermet), signaler, effekt, serie: M17 PRO, rett, skjermet: ja, ONECLICK-hurtigkobling, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 8,5 mm ... 12,3 mm, koding: Type 2 (med referanse til IEC 61076-2-117)
Rundpluggforbindere 12-polede
Pluggforbinder, Universell, 12-polet, Plugg rett M12, koding: A, Loddetilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, kabelnippel Pg9, ytterdiameter ledning 6 mm ... 8 mm
M23, Koblingspluggforbinder, anvendelse: Signal, serie: CA, rett, skjermet: ja, til standard- og SPEEDCON-kobling, Poltall: 12, Dreieretning: Motsatt, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 10 mm ... 14,5 mm, koding: N. Dette produktet er i ferd med å bli avviklet. Dette produktet kan ikke lenger vurderes for nye prosjekter. Ta kontakt med ansvarlig forhandler for alternativer. Alternativt produkt: 1329276
Pluggforbinder, Universell, 12-polet, Bøssing rett M12 SPEEDCON, koding: A, Piercecon®-hurtigkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 5,4 mm ... 8,2 mm
M23, Kabelpluggforbinder, anvendelse: Signal, serie: CA, rett, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 12, Dreieretning: standard, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 3 mm ... 14,5 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %). Dette produktet er i ferd med å bli avviklet. Dette produktet kan ikke lenger vurderes for nye prosjekter. Ta kontakt med ansvarlig forhandler for alternativer. Alternativt produkt: 1629212
M23, Koblingspluggforbinder, anvendelse: Signal, serie: CA, rett, skjermet: ja, til standard- og SPEEDCON-kobling, Poltall: 12, Dreieretning: Motsatt, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 10 mm ... 14,5 mm, koding: N. Dette produktet er i ferd med å bli avviklet. Dette produktet kan ikke lenger vurderes for nye prosjekter. Ta kontakt med ansvarlig forhandler for alternativer. Alternativt produkt: 1329284
M23, Kabelpluggforbinder, anvendelse: Signal, serie: M23 PRO, rett, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 12, Dreieretning: standard, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 3 mm ... 15 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Pluggforbinder, Universell, 12-polet, Bøssing rett M12, koding: A, Loddetilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, kabelnippel Pg9, ytterdiameter ledning 6 mm ... 8 mm
M23, Kabelpluggforbinder, anvendelse: Signal, serie: CA, rett, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 12, Dreieretning: standard, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 3 mm ... 14,5 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %). Dette produktet er i ferd med å bli avviklet. Dette produktet kan ikke lenger vurderes for nye prosjekter. Ta kontakt med ansvarlig forhandler for alternativer. Alternativt produkt: 1629208
M23, Kabelpluggforbinder, anvendelse: Signal, serie: M23 PRO, rett, skjermet: ja, ONECLICK-hurtigkobling, Poltall: 12, Dreieretning: standard, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 3 mm ... 15 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)