Ventilplugg, Universell, 4-polet, Ventilplugg AD (trykkbryter), Skrutilkobling, kabelnippel M16, ytterdiameter ledning 6 mm ... 8 mm
Kubeplugg
Ventilplugg, Universell, 3-polet, Ventilplugg BI (11 mm), Skrutilkobling, kabelnippel Pg9, ytterdiameter ledning 6 mm ... 8 mm
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Ventilplugg A, Kobling: ukoblet, kabellengde: 3 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PVC, svart RAL 9005, åpen ledningsende, på Ventilplugg A, med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: 10 m
Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, variabel kabeltype, åpen ledningsende, på Ventilplugg AD (trykkbryter), med 2 lysdioder, Kobling: ukoblet, kabellengde: Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m
Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, variabel kabeltype, åpen ledningsende, på Ventilplugg AD (trykkbryter), med 2 lysdioder, Kobling: ukoblet, kabellengde: Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m, Ventilpluggens plugghode dreid 180°
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Ventilplugg A, med 1 LED, Kobling: Varistor, kabellengde: 3 m
Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Ventilplugg AD (trykkbryter), med 2 lysdioder, Kobling: ukoblet, kabellengde: 5 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: A, på Ventilplugg CI (9,4 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: 0,3 m
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, variabel kabeltype, åpen ledningsende, på Ventilplugg CI (9,4 mm), Kobling: ukoblet, kabellengde: Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m