Ventilplugg - SACC-V-3CON-PG9/BI-1L-S
1671140

Ventilplugg, Universell, 3-polet, Ventilplugg BI (11 mm), med 1 LED, koblet med Z-diode, Skrutilkobling, kabelnippel Pg9, kabelytterdiameter 6 mm ... 8 mm


Produktdetaljer




Monteringsinformasjon: VIKTIG: Når du legger ledninger må du påse at bøyeradiene er korrekt, ettersom beskyttelsesgraden settes i fare ved for høye bøyekrefter. Fang opp mekanisk last før pluggforbinderen, f. eks. ved hjelp av kabelstrips.

Produkttype Ventilpluggforbinder
Poltall 3
Antall kabelutganger 1
Skjermet nei
Pg-forskruing Pg9
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori II
Forurensningsgrad 3

Gjennomgangsmotstand ≤ 4 mΩ
Isolasjonsmotstand > 2 GΩ
Nominell spenning UN 24 V AC
24 V DC
Nominell strøm IN 4 A
Beskyttelseskobling Overspenningsbeskyttelse; Z-diode

Statusindikator LED gul
Statusindikator tilgjengelig Ja

Pluggsykluser 50 (Ventilpluggforbinder)
Hode 1
Byggform hode Ventilplugg BI (11 mm)

Utvendig mål
Utvendig diameter 6 mm ... 8 mm

Farge svart
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 HB
Material hus ventilstikker PA
Materiale kontakt CuSn
Materiale kontaktinnsats ventilstikker PBT
Materiale kontaktoverflate Ag

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP65
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 60 °C (Ventilplugg)

Artikkelnummer 1671140
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BBFS
Produktnøkkel BF2DCA
Katalogside Side 30 (C-2-2019)
GTIN 4017918134990
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 31,7 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 31,41 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland CZ


ECLASS

ECLASS-9.0 27440105
ECLASS-10.0.1 27440105
ECLASS-11.0 27440105

ETIM

ETIM 8.0 EC003623

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 25 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"