Å lade en elektrisk buss på svært kort tid er avgjørende for bruk i indre by med korte reisetider. Men også bussene er avhengige av korte ladestopp med hurtiglading på sine lange reiser. Våre CHARX connect universelle CCS-ladekontakter for kjøretøy er et ladegrensesnitt for hurtiglading med opptil 700 kW i boost-modus. CCS-inntakene er robuste, slitesterke, støv- og vanntette og har effektive temperatursensorer.
Fordeler med våre CCS-ladekontakter for elbusser
- Ultrarask HPC-lading med midlertidig opptil 700 kW (700 A / 1000 V) og permanent 375 kW (375 A / 1000 V) grunnet DC-ledningstverrsnitt opptil 120 mm²
- Sikker mot overoppheting takket være presis temperaturmåling på DC-effektkontaktene med Pt1000-sensorer
- Beskyttet mot vann, støv og smuss grunnet høy beskyttelsesgrad IP6K7 og IP6K5, på forsiden også IP6K6K og IP6K9K
- Ulike kabellengder og konfeksjonerte kabler er mulig på forespørsel.
- IATF-16949-sertifisert kvalitet for bilindustrien – i samsvar med IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 og SAE J1772
Hovedegenskapene til ladekontrolleren for kjøretøy Oversikt over de omfattende funksjonene og egenskapene til EVCC
- DC-ladekommunikasjon fra PLC til CAN iht. DIN 70121 og ISO 15118
- AC-ladekommunikasjon i forbindelse med VCU-styrt OBC
- Styring av følgende komponenter:
- Ladekontakt (CP, PP, PE, låseaktuator, temperatursensorsystem)
- LED-statusindikator
- Knapp for å avbryte lading
- 2 HV-releer
- Styring av et eksternt spennings- og strømsensorkort (Isabellenhütte IVT-S-sensor)
- Kompatibel med CCS (NACS og GB/T under forberedelse)
- E1-godkjenning for kjøretøy på vei
- Forbehandling av busser i henhold til VDV 261
- Kompatibel med takmonterte strømavtakere (Schunk Smart Charging), i fremtiden også OppCharge-standard
- Klargjort for Cyber Security i henhold til UNECE R155 og R156
- Behandling av sikkerhetsfunksjoner opptil ISO 26262 ASIL B
- Sanntidsoperativsystem med starttider fra 100 til 200 ms
- Tilkobling av ladekontakten via 18-polet Cinch-pluggforbinder
- Tilkobling av ytterligere komponenter via 30-polet Cinch-pluggforbinder
- Dimensjoner (b x h x d): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm
Lang levetid og høy kvalitet
Våre CCS-ladekontakter har vært installert i elbusser fra velkjente produsenter i årevis. Kundene våre setter særlig pris på den høye kvaliteten, robustheten og den lange levetiden på langt mer enn de 10 000 sammenkoblingssyklusene som kreves som standard. CCS-ladegrensesnittene er vanntette, støvtette og smusssikre takket være den høye IP-beskyttelsesklassen IP6K7 og IP6K5.
Vi er spesielt opptatt av sikkerhet. Derfor har våre ladekontakter for kjøretøy presis temperaturmåling med PT1000-sensorer på likestrømskontaktene. Dette forhindrer overoppheting på en pålitelig måte. Våre CCS-inntak oppfyller standardene IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC A62196-3 og SAE J1772, og er produsert i et IATF 16949-sertifisert selskap i samsvar med den høye standarden for bilindustrien.
High Power Charging
Med våre kabeltverrsnitt på 120 mm² kan et kjøretøy lades permanent med 375 kW (375 A/1000 V) og til og med midlertidig med opptil 700 kW (700 A/1000 V) i boost-modus. Våre inntak med et kabeltverrsnitt på 95 mm² oppnår en kontinuerlig ladeeffekt på 250 kW (250 A/1000 V) og opptil 500 kW (500 A/1000 V) i boost-modus.
Ladekapasiteten til våre CCS-ladekontakter Sammenlign de ulike DC-egenskapene til våre CCS-inntak av type 1 og type 2
| 120 mm² / 375 A | 95 mm² / 250 A | 70 mm² / 200 A | |
|---|---|---|---|
| CCS type 2 | |||
| Maks ladeeffekt permanent (nominell effekt) | 375 kW (375 A / 1000 V) | 250 kW (250 A / 1000 V) | 200 kW (200 A / 1000 V) |
| Maks ladeeffekt midlertidig (Boost Mode)¹⁾ | Opptil 700 kW (700 A / 1000 V) | 500 kW (500 A / 1000 V) | Opptil 500 kW (500 A / 1000 V) |
| Låseaktuator | 12 V eller 24 V | 12 V eller 24 V | 12 V eller 24 V |
| Levetid (pluggsykluser) | >10 000 | >10 000 | >10 000 |
| Temperatursensorsystem DC-kontakter | Pt 1000 | Pt 1000 | Pt 1000 |
| CCS type 1 | |||
| Maks ladeeffekt permanent (nominell effekt) | 375 kW (375 A / 1000 V) | 250 kW (250 A / 1000 V) | 200 kW (200 A / 1000 V) |
| Maks ladeeffekt midlertidig (Boost Mode)¹⁾ | Opptil 700 kW (700 A / 1000 V) | 500 kW (500 A / 1000 V) | Opptil 500 kW (500 A / 1000 V) |
| Låseaktuator | 12 V | 12 V | 12 V |
| Levetid (pluggsykluser) | >10 000 | >10 000 | >10 000 |
| Temperatursensorsystem DC-kontakter | Pt 1000 | Pt 1000 | Pt 1000 |
¹⁾ Boost Mode muliggjør høyere ladeeffekt i kort tid. Mulig tidsperiode er avhengig av mange forskjellige omgivelsesforhold. Du finner mer informasjon i pakningsvedlegget for den respektive artikkelen, som du kan laste ned fra den respektive produktsiden.
Tekniske egenskaper hos CCS-ladekontakter
Skreddersydde CCS-ladekontakter Den installasjonsklare løsningen for elektriske kjøretøyer
For første gang tilbyr vi CCS-type-2-ladekontaktene CHARX connect universal med ferdig konfeksjonert kabelsett. Du får de installasjonsklare ladekontaktene med standard pluggforbindere fra én og samme leverandør, noe som reduserer innkjøps- og installasjonstiden samt de samlede kostnadene.
- Tids- og kostnadsbesparelser takket være en installasjonsklar løsning
- Ladeeffekt, tilkoblingskabel og aktuatorspenning tilpasset dine behov
- High Power Charging med opptil 700 kW i Boost Mode
- Sikker takket være presis temperaturmåling og høy IP-beskyttelse
- Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949
CCS-ladekontakter med kabeluttak på siden For plassbesparende og praktisk installasjon
CHARX connect universal CCS-ladekontakter av type 2 er nå også tilgjengelig med kabelutgang på 90°. Dette sparer verdifull monteringsplass i kjøretøyet. Kunder som bytter til 90°-ladekontakter, trenger ikke å gjøre noen endringer i karosseriutskjæringen takket være identiske geometrier.
- Over 50 % plassbesparelse i installasjonsdybde sammenlignet med våre CCS-ladekontakter med rett kabelutgang
- Mer praktisk og oversiktlig installasjon av ledningssystemet
- Unngåelse av temperatur-hotspots på grunn av større bøyeradius
- Enkel omstilling takket være identisk skrugeometri på alle CCS-ladekontakter
- IP6K6K/IP6K9K-beskyttelse på fronten tåler høytrykks- og dampstrålerengjøring
Tilgjengelig fra 1. kvartal 2026
Beskyttelsesdeksel til CCS-ladekontakter Optimal beskyttelse for ekstreme forhold
Beskyttelsesdekslene gir IPX5-beskyttelse for kontaktområdet til våre CCS-ladekontakter CHARX connect universal. Dette betyr at nyttekjøretøyene dine er ideelt utstyrt for krevende miljøforhold. En avbrytningsknapp og LED-statusindikator kan legges til som tilleggsutstyr.
- Pålitelig beskyttelse av alle signal- og effektkontakter mot vannstråler i henhold til IPX5
- Smart betjening: AC-dekselet åpnes automatisk når DC-dekselet åpnes
- Ekstrautstyr: Knapp for å avbryte ladingen og ladestatusindikator med RGB LED som kan styres som ønsket
- Enkel Design-in takket være identiske fastskruingsgeometrier for CCS type 1 og CCS type 2
- Kompatibel med vår ladekontroller CHARX control vehicle
Tilgjengelig fra 1. kvartal 2026
Ladetest av bussprodusenten HESS
Den sveitsiske elbussprodusenten HESS besøkte Phoenix Contact for en ladetest i All Electric Society Park. HESS hadde som mål å lade batteriet til den elektriske bussen med 350 kW og 500 A kontinuerlig fra 30 % til 80 %.
I videoen får du vite mer.