Beskyttelse og forsyning

Produkter for energioverføring og energidistribuering

Phoenix Contact tilbyr nyskapende løsninger for samtlige kriterier i forbindelse med generering og overføring av energi.
Last ned brosjyren Energioverføring og -distribuering - Produkter for din fremgang

Last ned nå
Stasjonsstyreteknikk i en trafostasjon

Stasjonsstyreteknikk er helt uunnværlig for å oppnå sikker og pålitelig drift i en trafostasjon. Det å forsyne disse enhetene sviktsikkert med spenning, og samtidig beskytte dem, er blant de viktige oppgavene innen energioverføring og -distribuering. I den forbindelse tilbyr vi spesielle strømforsyninger for 24 V DC som kan bygges opp redundant, samt kompakte automatsikringer, som gjør at hver enkelt funksjon kan beskyttes separat. Våre kompakte beskyttelses- og styreenheter har et stort spekter med beskyttelses-, styre- og målefunksjoner som gjør dem egnet for mange forskjellige områder.

Elektroniske automatsikringer

Effektiv beskyttelse av komponenter

Sikre komponentene enkeltvis. Automatsikringer beskytter komponentene pålitelig, og du sørger for konsekvent høy anleggstilgjengelighet.

Strømforsyning QUINT 4

Optimal tilgjengelighet

Sørg for redundant strømforsyning av de elektroniske komponentene i trafostasjonen ved hjelp av teknisk ledende strømforsyninger.

Beskyttelses- og styreenheter for kundenett og distribusjonsnett

Komplett beskyttelse av energinett

Våre innovative beskyttelses- og styreenheter har omfattende beskyttelsesfunksjoner og er dermed ideelle for kundenett og distribusjonsnett. Enhetene utmerker seg med lite vedlikeholdskrevende og langtidsstabil drift. Høyoppløselige displayer og omfattende funksjonsknapper gjør betjeningen så enkel som mulig.

Redundant hjelpespenningsforsyning i trafostasjonen

Redundant hjelpespenningsforsyning i trafostasjonen

I trafostasjoner er 100 % anleggstilgjengelighet en absolutt prioritet. Svikt i anleggsdeler eller enkeltkomponenter kan føre til betydelige kostnader. Redundante systemer bidar til å forhindre slike svikt, og sørger dermed for optimal tilgjengelighet i trafostasjonen. Ved redundante hjelpespenningsforsyninger driftes to strømforsyninger på primærsiden, slik at den andre strømforsyningen overtar all lasten dersom den ene svikter. For å forsyne flere automasjonskap med en sikret 24 V DC spenning må disse først nettorganiseres ved hjelp av en ringledning (-X1, -X2). En slik ringledning monteres trygt og enkelt på stedet ved hjelp av våre pluggbare rekkeklemmer. For at en kortslutning i en defekt strømforsyning (-G1, -G2) eller i ledningsveiene ikke fører til at forsyningsspenningen bryter sammen på forbrukeren, dekobles strømforsyningene ved hjelp av to redundansmoduler/dioder (-G10, -G11). Det komplette strømbehovet til den tilkoblede lasten i alle driftsmodi dekkes nå av kun én modul. Enkel spenningsfordeling i automasjonskapet sørger våre plassbesparende PTFIX-rekkeklemmer for (-X10, -X11). Integrerte automatsikringer beskytter utstyret, og sørger for målrettet utkobling ved feil (-F10, -F11, -F12). Optimal anleggstilgjengelighet er dermed sikret.