Energi i form av strøm, kulde eller varme brukes i forbindelse med produksjons- og administrasjonsbygninger. Siden 2013 har Phoenix Contact driftet et aktivt energistyresystem etter ISO 50001 for de tre største tyske beliggenhetene. Energistyringen gjør at anlegg og bygninger kan driftes effektivt. Et definert mål er å redusere tre prosent av samlet energiforbruk sammenlignet med 2018, frem til årsslutt 2025. Ved slutten av 2022 var 42 % av dette målet nådd, og ligger dermed på referanseområdet.
Environmental
Som produsent av produkter som tilrettelegger teknologiske løsninger for klimavern, er vi selv aktive på produksjonsstedene våre for å beskytte miljø og natur, ta i bruk ressurser på en skånsom måte, generere energi fra fornybare kilder selv, og oppnå mest mulig effektiv bruk av energien. Målet er å redusere drivhusgassene og dermed begrense oppvarmingen av kloden. I den forbindelse er det økologiske fotavtrykket til produktene våre helt sentralt, all den tid materialer, transport og minst mulig avfall, er relevante faktorer.
Beskyttelse av miljø og klima
Miljø- og klimavern har vært praksis hos Phoenix Contact allerede i lang tid. Sertifiseringen etter ISO 14001 og ISO 50001 gjenspeiler en omfattende miljø- og energistyring. Bruk av regnvann som bruksvann, og geotermi og avløpsvarme for oppvarming, egengenerering av strøm med solenergi på takene til produksjonsbygg, over 90 % separering av avfall samt friområder som blomsterenger, er bare noen eksempler. Våre medlemskap i Verband Klimaschutz-Unternehmen samt Stiftung KlimaWirtschaft er utgangspunkt for et samarbeid med partnere og departementer.
Energi og direkte utslipp
Phoenix Contact har allerede klart å senke de direkte og indirekte genererte CO₂-utslippene i scope 1 og 2. På grunn av omstillingen til økostrøm i 2022 ble mer enn 101 000 t (omfang 2021) forhindret. Dermed har Phoenix Contact vært CO₂-nøytral i energiforsyningen av samtlige vesentlige beliggenheter siden 2022. Flere tiltak for å oppnå reduksjon, er optimal bruk av energien, egengenerering av fornybar energi samt kompensasjon av utslipp som ikke kan unngås (se grafikken).
Innkjøpt strøm er komplett omstilt til grønn strøm. Innkjøpet foretas med utgangspunkt i et kvalitetsmerke som OK Power, EcoEnergy eller Green-e. Siden 2022 har det elektriske energibehovet på tilnærmet alle større beliggenheter blitt generert med over 90 % fra kilder med fornybar energi: Vannkraft, vind- og solenergi. Utbyggingen foregår kontinuerlig
Egengenerering av strøm er det tredje tiltaket for å redusere utslipp. Målet er at minst 30 % av nødvendig energi skal komme fra egengenerering i form av solenergi. Takflatene på bygningene på hovedsetet, har et omfang på 93 000 m². På lengre sikt skal det produseres solstrøm på samtlige tak, og ikke bare i Blomberg, men også på andre beliggenheter i Tyskland og i verden ellers.
I 2021 og 2022 ble det i Tyskland, Kina, India, Sveits og USA installert solenergianlegg med en kapasitet på rundt 2900 kWp.
CO₂-utslipp som ikke kan forhindres, kompenseres i form av finansiering av miljøprosjekter. Ved valg av prosjekter retter Phoenix Contact seg etter internasjonalt anerkjente og uavhengige sertifiseringer, som gold-standarden, og hjelper prosjekter som er rettet mot utbygging av fornybare energianlegg. Andelen kompensasjonstiltak skal senkes kontinuerlig til rundt ti prosent. For å sikre dette opprettes det transformasjonskonsepter over hele verden. Her står reduksjon av forbruk av fossile energier i forgrunnen, for eksempel i form av generering av varme gjennom elektrisk energi.
Materialer, transport og avfallshåndtering
Når produkter skal utvikles og designes, er bærekraft et vesentlig kriterium. Spesielt valg av materialer er helt avgjørende, all den tid materialene og halvfabrikater påvirker energivurderingen av hvert enkelt produkt. Derfor brukes det fortrinnsvis basismaterialer som har et lavt energibehov ved produksjonen og dermed forårsaker færre CO₂-utslipp. Reduksjonen av antall materialer, sortsrenheten og reduksjon av materialer som ikke kan gjenbrukes, fører i tillegg til en høyere resirkuleringsandel.
Phoenix Contact analyserte materialene og tjenesteytelsene globalt, og kontrollerte påvirkningen til materialer og transportveier med hensyn til økologi og potensielle sosiale risikoer. Når det gjelder byggelementer og komponenter, brukes det også direkte råstoffer som bearbeides og foredles til komponenter og byggelementer og som dermed forblir i sluttproduktet.
Phoenix Contact har som mål å redusere CO₂-utslippene med 90 % innen 2030. I den forbindelse ble CO₂-fotavtrykkene for materialer og varegrupper med utgangspunkt i sammenlignbare databaseverdier, identifisert i 2021, og tilsvarende handlingsfelter i forsyningskjeden ble identifisert via Hot-spot-analyse.
Phoenix Contact har etiske retningslinjer for hele selskapet som definerer de juridiske og moralske retningslinjene for alle ansattes handlinger. For leverandører har det blitt utarbeidet en Supplier Code of Conduct, som viderefører bedriftens krav til leveransekjeden. Leverandører plikter å overholde disse direktivene, som er angitt i kjøpekontraktene. Social Responsibility er forankret som prinsipp i både forhåndsvalget av leverandør, i leverandørkvalifiseringene og i kontraktene over leveranser.
Phoenix Contact har gitt bedriften Ecovadis i oppdrag å foreta dyptgående analyser av leveransekjedene sine. Ecovadis er en av verdens ledende leverandører av bærekraft-ranking hos bedrifter. Phoenix Contact bruker resultatene fra disse analysene til å avlede tiltak for å forebygge risikoer i leveransekjeden.
Phoenix Contact behandler store mengder plast hvert år. For å ta best mulig vare på ressurser i denne prosessen velger bedriften å bruke polyamid. Dette materialet er spesielt fint og sikkert gjennom prosessen. Videre har Phoenix Contact allerede nå de første kunststoffene med utgangspunkt i fornybare råstoffer.
Ved valg av miljøvennlige forpakninger er det for Phoenix Contact viktig at det foreligger gode resirkuleringsmuligheter. Phoenix Contact bruker primært papirbaserte løsninger for artikkel- og transportemballasje. Transportemballasjen er spesielt tilpasset de interne prosessene og ytre påvirkninger når det gjelder påkjenninger, og den er grundig testet.
Vekten på bedriftens standardforpakning har i de senere årene blitt kontinuerlig redusert, uten at det har gått ut over stabiliteten. Som følge av dette er 300 000 kg emballasjematerial spart inn.
For globale forsendelser benyttes lasthjelpemidler som standardbeholdere. På grunn av et stadig større behov for beholdere, er rengjøringskapasiteter tilrettelagt direkte på logistikklokaliseringene. Dermed bortfaller kjøreturer med lastebiler mellom de forskjellige beliggenhetene og rengjøringstjenesteyter. For å gjøre applikasjonen enda mer økologisk
har lastehjelpemidler som er laget av sammensatte materialer blitt brukt siden 2021.
På veien mot transparens i CO₂-fotavtrykket bruker Phoenix Contact dashboard SkyLab, som er en systemintegrert metode for å vise transport-CO₂-utslippene. For å redusere utslippene ved transport brukes Best Shipping Instructions (BSI), som er en systemintegrert metode for å fastsette den optimale transportveien mellom hovedsetet samt datterselskaper utenfor Europa. Ved å sammenligne transportkostnadene med kostnadene for fremskaffelse av høyere lagerbeholdninger (kostnader for oppbundet kapital) får man som resultat en anbefalt forsendelse for den mest effektive transportveien.
I 2020 genererte den totale energiskapningskjeden CO₂-utslipp på 700 000 t, med en omsetning på 2,4 milliarder euro. Året etter, i 2021, steg CO₂-utslippene til 820 000 t og omsetningen til 2,97 milliarder euro. I årene 2021 og 2022 ble de første tiltakene implementert for å redusere andelen utslipp i forbindelse med luftfrakt. Slik sparte man inn over 2500 t CO₂-utslipp.
På hovedsetet i Blomberg finnes det både store produksjonsenheter og store administrasjons- og logistikkområder. Her oppstår det forskjellige typer avfall, som samles inn separat via et definert avfallskonsept. Målet er å oppnå trygg avfallshåndtering under hensyntagen av bærekraftige og økonomiske faktorer.
I 2021 lyktes man i å redusere andelen avfall på næringsmessige områder, fra 4,7 % til 4,3 %. Også på de tyske beliggenhetene Schieder og Bad Pyrmont lyktes man i å redusere andelen avfall på næringsmessige områder kontinuerlig.
På grunn av sterk økning i antall ordrer i 2021, har andelen metallholdig produksjonsavfall som jernfritt metall, også økt. Materialene går inn i et sponkretsløp og klargjøres for gjenvinning. Volumet med omarbeidet spon økte i 2021 med 150 t sammenlignet med året før.
I tillegg til de direkte materialene for produksjonen, blir også hjelpestoffer og hjelpeprodukter evaluert og utvalgt med hensyn til bærekraft.
Produktansvar
Bedriften stiller strenge krav til sine produkter og løsninger. I tillegg til kvaliteten står alltid innovasjonen i fokus. Phoenix Contact praktiserer en omfattende kvalitetsstyring som strekker seg fra produksjons- og forretningsprosessene og helt til After-Sales. Samtlige systemer og prosesser er sertifisert. En implementering av spesifikasjonene samt deres effektivitet sikres i form av interne og eksterne audits.
I bedriften inntar forskning og utvikling en viktig rolle. Forsknings- og utviklingsarbeidet hos Phoenix Contact utgjorde i 2021 rundt 198 millioner euro, noe som tilsvarer rundt syv prosent av omsetningen. Antall medarbeidere for forskning og utvikling økte fra året før med 150 Full Time Equivalent (FTE), til over 1650 FTE. Totalt ble flere enn 100 nye immaterielle rettigheter registrert. På lengre sikt ligger Phoenix Contact dermed over gjennomsnittet for bransjen. Det samlede omfanget av patenter dokumenterer bedriftens innovasjonskraft.
I forbindelse med produktrelatert miljøvern unngås betenkelige stoffer i den innovative porteføljen fra Phoenix Contact i størst mulig grad. For å sikre at alle leverandører følger disse kravene er bedriftens Environmental Compliance Standard obligatorisk for disse. Leverandørenes troverdighet evalueres regelmessig, og det bes om informasjon om regulerte innholdsstoffer i materialer. Det foretas også laboratorieanalyser der det sjekkes for betenkelige stoffer i materialene som benyttes. Alle nye materialer gjennomgår en streng evalueringsprosess. Med dette sikres også samsvar med lovbestemmelser som RoHS-direktiv 2011/65/EU – og REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006. Materialer som inneholder stoffer som i henhold til REACH klassifiseres som spesielt bekymringsverdige (SVHC – Substances of Very High Concern) godkjennes generelt bare ved overensstemmelse med lovbestemmelser dersom det ikke finnes alternativer til materialene.
Produktenes sikkerhet er en sentral bestanddel av kvalitetskravene hos Phoenix Contact og bekreftes i form av kontroller. Alle gjeldende produktsikkerhetslover og direktivene og standardene som er forankret i disse, blir fulgt. Videre blir mange produkter kontrollert og evaluert av uavhengige instanser.
Produkter har forskjellige sikkerhetsfunksjoner. Product Security Incident Response Team (PSIRT) kontrollerer dem med hensyn til sikkerhetsrelaterte svake punkter, og utgir sikkerhetsoppdateringer. I tillegg tilbyr Phoenix Contact standardisert sikkerhet i produkter og tjenester for fremtidssikker drift av maskiner, anlegg og infrastrukturer. Oppdateringer som har vært tilgjengelige i mange år, åpner for lang brukstid. Utviklingen av produkter foregår etter sertifiserte prosesser i henhold til IEC 62443-4-1. Datasikkerhetstiltak implementeres, verifiseres og dokumenteres med utgangspunkt i en fareanalyse.
Siden 2021 har Phoenix Contact evaluert produktene sine ut ifra miljøpåvirkninger. Her beregnes Product Environmental Footprint (PEF) etter spesifikasjonene i EF3.0. Resultatene vil i fremtiden være tilgjengelige på nettet. Som følge av bedre transparens og nøyaktighet i forbindelse med CO₂-utslippene i verdiskapningskjedene, blir dataene for Product Environmental Footprint kontinuerlig mer nøyaktige.