VAL-MS-EE-T2-320-P
-
타입 2 서지 보호 커넥터
2910579
서지 보호 커넥터 유형 2, 고용량 배리스터, VAL-MS 기본 요소용, 열 모니터링, 시각적 결함 경고. 디자인: 320V AC
제품의 세부 정보
제품 타입 | 교체 플러그 |
IEC 카테고리 | II |
T2 | |
EN 타입 | T2 |
IEC 전원 공급 시스템 | TN |
TT | |
설계 | 수 |
핀 수 | 1 |
메시지 서지 보호 결함 | 광 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
연결 타입 | VALVETRAB 플러그인 시스템 |
치수 도면 |
|
폭 | 17.5 mm |
높이 | 52.4 mm |
깊이 | 55.3 mm |
수평 간격 | 1 Div. |
색상 | 트래픽 그레이 B (RAL 7043) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
제품의 CTI 값 | 600 |
절연 소재 | PBT |
소재 그룹 | I |
하우징 소재 | PBT |
보호 경로 | L-PEN |
L-N | |
작동 방향 | 1L-N/PE |
정격 전압 UN | 240/415 V AC (TN) |
240/415 V AC (TT) | |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
최대 연속 작동 전압 UC | 335 V AC |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 0.45 mA |
대기 전력 소모량 PC | ≤ 150 mVA |
정격 방전 전류 In (8/20) µs | 20 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 40 kA |
단락-회로 전류 등급 ISCCR | 25 kA |
보호 레벨 Up | ≤ 1.5 kV |
잔류 전압 Ures | ≤ 1.5 kV (입력에 있음) |
≤ 1.3 kV (10 kA) | |
≤ 1.2 kV (5 kA) | |
≤ 1.1 kV (3 kA) | |
UT에서 TOV 동작 | 415 V AC (5 s / 내력 모드) |
440 V AC (120 분 / 장애 안전 모드) | |
반응 시간 tA | ≤ 25 ns |
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 125 A AC (gG) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
충격(작동) | 25g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
진동(작동) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
표준/사양 | IEC 61643-11 |
참고 | 2011 |
표준/사양 | EN 61643-11 |
참고 | 2012 |
마운트 타입 | 기본 요소에 있음 |
항목 번호 | 2910579 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CLP211 |
GTIN | 4055626462783 |
개당 중량(패키지 포함) | 45.17 g |
개당 중량(패키지 제외) | 30.5 g |
관세 번호 | 85363030 |
원산지 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
EF3.0 기후 변화 | |
CO2e kg | 2.259 kg CO2e |