VAL-US-120/65/2+1-FM
-
서지 보호 장치
2910358
서지 보호 장치, UL Listed 타입 1 및 IEC 타입 2, 세 개 채널, 원격 인디케이터 접점 있음, 120/240 V 분할 위상 AC용, 접지 외 3선.
제품의 세부 정보
제품 타입 | NEMA 전원 공급 장치용 서지 보호 |
제품군 | VALVETRAB US |
IEC 카테고리 | I / II |
T1 / T2 | |
EN 타입 | T1 / T2 |
IEC 전원 공급 시스템 | TN-S |
TT | |
설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
핀 수 | 3 |
메시지 서지 보호 결함 | 광 원격 표시등 접점 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
인디케이터/원격 시그널링 | |
연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
스위칭 기능 | 전환 접점 |
작동 전압 | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
작동 전류 | 5 mA AC ... 1.5 A AC |
1 A DC |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M5 |
조임 토크 | 4.5 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
스트리핑 길이 | 16 mm |
연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 15 ... 2 |
원격 결함 표시등 접점 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M2 |
조임 토크 | 0.25 Nm |
스트리핑 길이 | 7 mm |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
치수 도면 |
|
폭 | 53.4 mm |
높이 | 98.7 mm |
깊이 | 77.5 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
수평 간격 | 3 Div. |
색상 | 검정색 (RAL 9005) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
제품의 CTI 값 | 600 |
절연 소재 | PA 6.6/PBT |
소재 그룹 | I |
하우징 소재 | PA 6.6 |
PBT |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
보호 경로 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
작동 방향 | 2L-N & N-GND |
정격 전압 UN | 120/240 V AC (TN-S) |
120/240 V AC (TT) | |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
최대 연속 작동 전압 UC(L-N) | 175 V AC |
최대 연속 작동 전압 UC(N-PE) | 264 V AC |
정격 부하 전류 IL | 80 A |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 5 µA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-N) | 12.5 kA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-PE) | 12.5 kA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 65 kA |
총 방전 서지 전류 ITotal (10/350) µs | 37.5 kA |
속류 인터럽트 등급 Ifi (N-PE) | 100 A |
단락-회로 전류 등급 ISCCR | 25 kA |
보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 0.8 kV |
보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 1.7 kV |
잔류 전압 Ures(L-N) | ≤ 0.8 kV (입력에 있음) |
≤ 0.75 kV (10 kA) | |
≤ 0.65 kV (5 kA) | |
≤ 0.6 kV (3 kA) | |
잔류 전압 Ures(L-PE) | ≤ 2 kV (입력에 있음) |
≤ 1.5 kV (10 kA) | |
≤ 1.4 kV (5 kA) | |
≤ 1.3 kV (3 kA) | |
잔류 전압 Ures (N-PE) | ≤ 0.6 kV (입력에 있음) |
≤ 0.5 kV (10 kA) | |
≤ 0.5 kV (5 kA) | |
≤ 0.4 kV (3 kA) | |
UT (L-N)에서 TOV 동작 | 208 V AC (5 s / 내력 모드) |
240 V AC (120 분 / 장애 안전 모드) | |
UT (N-PE)에서 TOV 동작 | 1200 V AC (200 ms / 내력 모드) |
반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns |
반응 시간 tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
반응 시간 tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 80 A (gG) |
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 160 A (gG) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 (모든 단자점 사용 시에만) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
충격(작동) | 30g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
진동(작동) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
UL 사양 | |
최대 연속 작동 전압 MCOV(L-L) | 350 V AC |
최대 연속 작동 전압 MCOV(L-N) | 175 V AC |
최대 연속 작동 전압 MCOV(L-G) | 175 V AC |
최대 연속 작동 전압 MCOV (N-G) | 264 V AC |
단락-회로 전류 등급(SCCR) | 200 kA |
전압 보호 등급 VPR(L-L) | 1200 V |
전압 보호 등급 VPR(L-N) | 700 V |
전압 보호 등급 VPR(L-G) | 1500 V |
전압 보호 등급 VPR (N-G) | 1200 V |
UL 타입 | 타입 1 |
정격 방전 전류 In | 20 kA |
위상당 최대 서지 전류 | 65 kA (IEC61643-1에 따름) |
80 kA (NEMA LS1에 따름) | |
보호 경로 | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
정격 전압 | 120/240 V AC (분할 위상) |
전원 분배 시스템 | Split phase |
정격 주파수 | 50/60 Hz |
SPD 타입 | 1 |
UL 인디케이터/원격 시그널링 | |
작동 전압 | 125 V AC |
AC 작동 전류 | 1 A AC |
UL 연결 데이터 | |
조임 토크 | 30 lbf-in. |
AWG 케이블 사이즈 | 14 ... 2 |
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
표준/규정 | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
표준/사양 | IEC 61643-11 |
참고 | 2011 |
표준/사양 | EN 61643-11 |
참고 | 2012 |
마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
항목 번호 | 2910358 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CL115U |
GTIN | 4055626444987 |
개당 중량(패키지 포함) | 429.4 g |
개당 중량(패키지 제외) | 283 g |
관세 번호 | 85363030 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - 배선 브리지 2830443
-
MPB 18/4-12 - 배선 브리지 2809296
-
MPB 18/4- 8 - 배선 브리지 2809283
-
MPB 18/3- 6 - 배선 브리지 2809241
-
MPB 18/1-57 - 배선 브리지 2809238
-
MPB 18/1-12 - 배선 브리지 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 배선 브리지 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 배선 브리지 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 배선 브리지 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 배선 브리지 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 배선 브리지 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 배선 브리지 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 단자대용 마커 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 단자대용 마커 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
DK-BIC-35 - 단자대 2749880
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
SZK PZ2 VDE - 스크류 드라이버 1206463
-
VAL-US-120/65-P - 타입 1 서지 보호 커넥터 2910330
-
GDT-US-NG/80-P - 타입 1 서지 보호 커넥터 2910332
이점
플로팅 원격 표시 접점 있음
UL 개방형 단자 listed SPD
각각의 개별 플러그용 열 분리 장치
모든 슬롯의 기계적 키 연결
개별 어레스터용 광학 기계적 상태 표시
플러그-인
새로운 잠금 기술을 사용해 높은 낙뢰 전류 부하 및 강력한 진동에서도 플러그를 견고하게 고정