MPB 18/4-12 - 배선 브리지
MPB 18/4-12
-
배선 브리지
2809296
배선 브리지, 모듈용, 연결 피치 17.5mm, 4상, 12-포지션
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
브리지
설계
Comb 브리지
핀 수
12
전기적 속성
단계 수
4
정격전류 I
N
80 A
치수
높이
214.4 mm
소재 사양
하우징 소재
플라스틱
상용 데이터
항목 번호
2809296
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CL132Z
GTIN
4017918076368
개당 중량(패키지 포함)
147.97 g
개당 중량(패키지 제외)
147.97 g
관세 번호
85369095
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말