단자대 품질 테스트의 기본 원리 단자대 품질 테스트의 기본 원리와 관련하여 질문이 있으십니까? 걱정하지 마십시오. 이메일을 보내주시면 피닉스컨택트가 도움을 드리겠습니다.

단자대의 품질 테스트를 수행하는 실험실 직원

기본 원리 품질 테스트의 기본 원리

제품의 품질을 근본적으로 보장하기 위해 피닉스컨택트의 모든 제조 파트에서 고품질 표준을 충족하는 것이 매우 중요합니다. 피닉스컨택트의 실험실은 전체 제조 프로세스에서 제품의 품질 보증에 매우 중요한 역할을 합니다. 이러한 이유로 실험실은 지속적인 최적화에 주력하고 있으며 많은 승인 및 인증을 보유하고 있습니다.

이 페이지에서 기본 원리에 대한 다양한 표준을 확인할 수 있습니다. 빠르고 명확한 개요를 위해 이 페이지에 포함된 표준 및 인증이 아래에 나열되어 있습니다.

CE 인증 연구소

피닉스컨택트 개발 연구소는 다양한 환경 및 제품 표준에 따라 환경 및 전기 기계적 테스트를 수행할 수 있는 독립 인증 기관으로 인가되었습니다. 이러한 연구소에서 제공되는 테스트 보고서는 고객, 인증 기관 및 정부 기관 등의 국제적 인정을 받은 보고서입니다.

표준 / 자체 방식 / 버전

표준 또는 자체 방식의 제목(필요한 경우 표준 절차의 변형 또는 수정 사항 표시)

전문 분야
전기 엔지니어링 DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100); EN 60947-1+A1+A2; IEC 60947-1+A1+A2 저전압 스위치기어 및 컨트롤기어 – 파트 1: 일반 규칙
전기 엔지니어링 DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-1); EN 60947-7-1; IEC 60947-7-1 저전압 스위치 기어 및 컨트롤 기어 – 파트 7-1: 보조 장비 – 구리 전선용 단자대
전기 엔지니어링 DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-3); EN 60947-7-2; IEC 60947-7-2 저전압... – 파트 7-2: 보조 장비 – 구리 전선용 보호 전선 단자대
전기 엔지니어링 DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-3); EN 60947-7-2; IEC 60947-7-2 저전압... – 파트 7-3: 보조 장비 – 퓨즈 단자대에 대한 세이프티 요구 사항

UL 인증 연구소(1059)

피닉스컨택트 개발 연구소는 UL LLC에 제조업체 연구소로 등록되어 있습니다. 이를 통해 클라이언트 테스트 데이터 프로그램 참여하기 위한 공인된 UL 테스트의 요건을 갖춘 것으로 인증됩니다. 따라서 자체 테스트 결과는 인증 프로세스에 사용되고 승인을 받습니다.

CENELEC 인증 협정(CCA) 프로토콜

테스트 결과의 문서화는 제출된 제품의 테스트 개체에 대한 테스트 결과입니다. 유럽에서 다양한 기관 및 조직의 상호 인정을 받으려면 공인 기관에서 해당 문서가 각 표준의 결정과 일치한다고 선언해야 합니다. 단자대의 기초는 IEC 60947-7-1/-2/-3입니다. CENELEC는 1973년 9월 11일에 CENELEC 인증 협정(CCA)을 채택했으며 이 협정은 가장 최근인 1983년 3월 29일에 개정된 이후로 오늘날까지 유효하게 적용되고 있습니다. 이 협정에서 테스트 결과는 표준화된 프로토콜(CCA 프로토콜)로 문서화되며 여러 승인 및 국가 적합성 마킹을 획득하기 위해 문서로 제출될 수 있습니다. 피닉스컨택트는 제품 승인 및 인증의 일부로 CCA 프로토콜을 사용합니다.

IECEE(CB 인증제도)

전기 엔지니어링 제품의 제조업체는 시장 출시 전에 수많은 테스트를 수행합니다. 이러한 테스트는 인증된 실험실에서 실행되며 문서화됩니다. 대부분의 승인 및 릴리스는 전세계적으로 유효한 표준 및 테스트를 기반으로 합니다. CB 인증제도(CB = 인증 기관)는 IECEE에서 만든 국제 프로그램입니다. 이 프로그램에서 모든 참여 실험실 및 인증 기관은 전세계적으로 테스트 및 시험 결과를 상호 인정할 의무가 있습니다. 따라서 이 프로그램은 모든 참여 제조업체에게 간소화된 프로세스로 제품에 대한 여러 국가 인증서 및 승인을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다. 요청된 테스트에 기초한 CB 인증제도를 준수하는 테스트 보고서(TRF)에서 단순한 "합격, 불합격" 또는 개별 값과 함께 문서화가 수행됩니다. 피닉스컨택트 개발 연구소는 이에 따라 인증을 받았습니다.

테스트 순서(IEC 60947-7-1/-2/-3)

단자대 표준 IEC 60947-7-1/-2/-3은 구리 전선용 단자대에서 수행되는 테스트를 설명합니다. 이 테스트는 기계적(§8.3), 전기적(§8.4) 및 열(§8.5) 기능을 보장하는 데 사용됩니다. 모든 테스트는 새로운 단자대에 대한 개별 테스트로 수행됩니다. 굴곡 및 인발 테스트만 직접 연결에서 수행됩니다. 에이징 테스트는 스크류 없는 단자점에서만 수행됩니다. 이 표준은 다음과 같이 구성됩니다.

  1. 피드스루 단자대
  2. 보호 전선 단자대
  3. 퓨즈 단자대

보호 전선 단자대는 단기 내전류에 대한 검사가 연속 3회 실시됩니다.

주제

카테고리

섹션
8.3.2 단자대의 견고한 고정성 기계적 테스트
8.3.3.1 기계적 강도(연결) 기계적 테스트
8.3.3.2 구부림 테스트 기계적 테스트
8.3.3.3 전선 풀아웃 테스트 기계적 테스트
8.3.3.4/5 연결 용량 기계적 테스트
8.4.2.2 삭제 전기 테스트
8.4.2.3 연면 거리 전기 테스트
8.4.3 서지 전압 테스트 및 전원 주파수 내전압 테스트 전기 테스트
8.4.4 전압 강하 테스트 전기 테스트
8.4.5 온도 상승 테스트 전기 테스트
8.4.6 단기 내전류 전기 테스트
8.4.7 에이징 테스트 전기 테스트
8.5 니들 내염성 테스트 소재 테스트

테스트 순서(UL 1059)

UL 1059에서는 애플리케이션(사용 그룹) 및 정격 전압에 기초하여 단자대를 구분합니다.

• 파트 I – 최대 600 V
• 파트 II – 601 V - 1,500 V
• 파트 III – 스프링 장력 연결
• 파트 IV – 절연 피어싱 또는 변위 연결
• 파트 V – 보호 전선 단자대

단자대의 테스트 설정은 UL 486A-486B에 설명되어 있습니다. 스프링 케이지 단자대 및 IDC 또는 피어싱 접점은 추가 온도 상승 테스트(30일)와 바로 이어서 진행되는 전원 주파수 내전압 테스트를 견뎌야 합니다. 또한 정격 전류의 150%(에이징)에서 확장된 순환 전류 가열 테스트를 거칩니다. 기타 요구 사항: 보호 전선 단자대는 부식 없이 DIN 레일에 접촉되어야 합니다. 공구를 통해서만 접지 단자를 제거할 수 있습니다. 녹색-노란색 식별은 필수입니다. 또한 전압 강하 및 단기 내전류에 대한 특정 값이 있습니다.

주제

섹션
11 온도 상승 테스트
12 전원 주파수 내전압 테스트
13 연결 테스트, 구부러진 구멍
14 케이블 러그 인발 테스트
15 기계적 강도(재연결)
16 플라스틱 열 변형 테스트
17 연결 용량

UL 486A-486B에 따른 테스트 순서

주제

섹션
7.1 일반 요구 사항
7.2 순환 전류 가열
7.3 정적 전류 가열
7.4 전선 인발 및 굴곡 테스트
7.5 서지 전압 테스트 및 전원 주파수 내전압 테스트
7.6 전선 풀아웃 테스트
7.7 낙하 테스트(높이 914 mm)
7.8 낙하 테스트와 함께 수행되는 절연 테스트
7.9 단자대 이동 부품의 굴곡 테스트
7.10 콜드 연결(캐나다만 해당)
7.11 수분 흡수
7.12/7.13 응력 균열 부식 테스트

타입 테스트 보고서(IEC 60947-7-1/2)

피닉스컨택트 그룹의 제품 개발 프로세스는 실험실 테스트와 제품 출시로 완료됩니다. 제품과 관련된 테스트가 성공적으로 완료된 후에 승인을 받게 됩니다. 테스트는 제품을 기준으로 성능 및 기술 사양으로 설명되고 테스트 계획에 기록됩니다. 피닉스컨택트의 공인 실험실에서 테스트를 담당합니다. 예를 들어, 유럽에서는 저전압 지침 2014/35/EU 및 IEC 60947-7-1/-2/-3에 따라 단자대가 검사됩니다. UL의 경우에는 UL 1059 및 NEC 508을 기반으로 검사됩니다. 이러한 테스트 결과는 타입 테스트 보고서에 전체 범위가 문서화됩니다. 보고서 자체에는 테스트를 수행하는 실험실, 테스트에 사용된 장비 및 테스트 결과에 대한 포괄적인 정보가 포함됩니다. 포함된 정보가 기밀로 간주되기 때문에 타입 테스트 보고서는 항상 어느 정도 민감하게 취급됩니다. 타입 테스트 보고서를 기반으로 보다 광범위한 승인을 요청할 수 있습니다. 또한 타입 테스트 보고서는 제품 속성에 대한 법적 구속력이 있는 검증으로 간주됩니다. 피닉스컨택트는 제품 속성의 법적인 보호 및 제품 승인을 위해 타입 테스트 보고서를 사용합니다.

연결 기술 역량 – CLIPLINE 품질
브로셔

피닉스컨택트 단자대는 일반 단자대 표준 이상의 조건에서 다양한 테스트를 거칩니다. 적절한 설계 방법의 구현과 고급 소재 사용을 통해 단자대는 표준을 뛰어넘는 요구 사항을 충족합니다.

지금 무료로 다운로드하십시오!
테스트 실험실에서 수행되는 단자대의 품질 테스트