커넥터 및 전자 하우징의 기계적 테스트 테스트 배치 B에서 외부 물리적 영향에 대한 최적의 내구성을 통해 높은 품질을 보장: 하우징, 전선 출력 및 접촉 표면의 강도 및 변형, 굽힘 및 파손 거동과 같은 요소를 확인하기 위해 PCB 단자대, 커넥터 또는 전자 하우징을 테스트합니다.

기후 챔버에서 M12 커넥터의 저온 테스트

두 번째 이정표로서 테스트 배치 B에는 다음과 같은 실험실 테스트가 포함됩니다.

  • 구부리기 테스트 및 굽힘 테스트(IEC 60999-1)
  • 전선 연결 용량
  • 전선 인발 테스트(IEC 60998-2-1)
  • 강하 테스트
  • 충격 테스트(UL 746C)
  • UL 746C, 57/UL 1703, 30에 따른 저온 충격 테스트
  • 가연성 및 화재 방지 테스트(UL 30, UL 57, UL 1703)
  • 전선 연결 용량
  • 전기 접점의 잠금 위치
  • 삽입 및 분리 강도
  • 삽입 싸이클 수
  • 다중 배선
  • 터치손상방지 보호(IEC 60529)
  • 극성 및 코딩
  • 마이크로 섹션
커넥터의 구부리기 테스트

커넥터의 구부리기 테스트

IEC 60999‑1에 따른 굴곡 테스트 또는 회전 테스트

올바르게 배선된 단자는 높은 수준의 기계적 안전성을 제공해야 합니다. 여기에는 전선의 안정적인 연결이 포함됩니다. 따라서 테스트는 최소 크기, 정격 크기 및 최대 크기의 단선 및 연선 연결 케이블을 사용해 수행됩니다.

수직으로 고정된 male 커넥터가 전선에 연결됩니다. 전선 끝에는 전선 크기에 해당하는 테스트 중량이 부착됩니다. 전선은 회전 디스크의 중앙에 위치한 37.5 mm 구멍을 통과하고 해당 축을 중심으로 135번 회전합니다. 그런 다음 IEC 60998-2-1 표준에 따른 접점에 대한 전선 인발 테스트를 통과해야 합니다. 피닉스컨택트의 단자점은 전선이 클램핑 영역에 부드럽게 접촉되도록 설계되었습니다. 따라서 전선과 접점의 손상이 방지되어 반복된 배선 후에도 동일한 속성을 유지합니다.

커넥터에서 진행 중인 전선 인발 테스트

커넥터에서 진행 중인 전선 인발 테스트

IEC 60998‑2‑1에 따른 전선 인발 테스트

단자점은 조작 중이거나 배선 또는 작동 시 인장력의 영향을 받을 수 있습니다. 인장 부하 용량 테스트의 경우 단자점은 케이블 사이즈에 따라 정해진 인장력을 60초 이상 견뎌야 합니다. 이 테스트는 굴곡 테스트 후에 수행되므로 더 염격한 요구 사항을 나타냅니다. 인장력은 전선의 단자점에 응력을 가합니다. 전선은 손상 없이 유지되어야 합니다. 피닉스컨택트의 연결에 대한 테스트 결과는 필요한 최소값보다 최대 150% 높았습니다.

SUNCLIX 커넥터에서 수행 중인 저온 충격 테스트

SUNCLIX 커넥터에서 수행 중인 저온 충격 테스트

UL 746C, 57/UL 1703, 30에 따른 저온 충격 테스트

케이블로 연결된 커넥터와 하우징은 충격을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 공구를 떨어뜨리거나 폭풍우로 인해 물체가 공중으로 날아오르면서 이러한 현상이 발생할 수 있습니다. 정해진 충격 에너지로 테스트 중량이 테스트 개체에 떨어지도록 하여 해당 응력을 시뮬레이션합니다. 이 과정에서 변형 또는 파손으로 인해 테스트 개체의 작동 부품까지의 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances)가 단축될 수 있습니다. 이것은 테스트를 수행한 후에 테스트 프로브를 사용하거나 고전압 및 절연 특성을 테스트하여 확인합니다. 저온에서의 기계적 속성이 좋지 않기 때문에 테스트 개체를 -35°C에서 보관한 후 테스트를 수행합니다.

전자 하우징의 커넥터에 대한 터치손상방지 테스트

전자 하우징의 커넥터에 대한 터치손상방지 테스트

IEC 60529에 따른 접촉 방지

또한 전기 장치, 시스템 또는 설치는 서비스 또는 유지 관리 중에 서비스 기술자에게 높은 수준의 안전성을 보장해야 합니다. 따라서 연결 소재는 전문적인 설치 작업 시 작동 부품에 접근할 수 없도록 감전 방지 상태로 제작해야 합니다. 접촉 방지는 각 연결 소재의 각 입구에 배치된 하나의 테스트 프로브 또는 테스트 볼을 사용해 규정된 힘을 가하여 확인합니다.