UCT-WMCO 2,9 (18X4) - 전선 마킹
0830781

전선 마킹, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 케이블 직경 범위: 2 ... 2.9 mm, 마운팅 타입: 클립-온, 개별 레이블 수: 32, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 18 mm

제품의 세부 정보








이점

UCT-WMCO ... UniCard 라벨링 제품군에는 간편하게 스냅하여 전선의 추후 라벨링에 사용할 수 있는 마커가 포함되어 있습니다.
공간 절약 설계를 위한 대면적 라벨링 옵션
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.
진동이 발생하는 경우에도 단단한 고정 보장
포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.