지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5 - RJ45 플러그-인 커넥터
1608100

RJ45 플러그-인 커넥터, 보호 수준: IP65/IP67, 핀 수: 4, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 소재: 금속, 연결 방법: IDC 고속 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 22, 케이블 아웃렛: 직선, 색상: 은색, PROFINET

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품