UCS 125-87-H-GD 9005 - 범용 하우징
2203330

PCB용 컴플리트 하우징, 유연하게 배치 가능, 하우징 하프 쉘, 폐쇄형 측면 패널, PCB 부착용 접착식 반구형, 하우징 및 PCB 부착용 스크류 포함, 청록색 코너 인레이가 있는 검정색 하우징

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

모듈형 하우징 설계로 인한 매우 유연한 적용성
거의 모든 폼 팩터에 맞게 조정되는 유연한 PCB 부착
실용적인 맞춤형 옵션
상호 호환되는 컴포넌트로 인한 물류 지출 감소

자주 묻는 질문


피닉스컨택트는 열 관리 분야에서 어떤 지원을 제공합니까?

video thumbnail of faq answer

피닉스컨택트는 카탈로그 값, 온라인 시뮬레이션, 시뮬레이션 서비스를 포함한 개인 상담, 히트싱크(개별 조정)로 고객을 지원합니다.... 자세히 보기

피닉스컨택트는 카탈로그 값, 온라인 시뮬레이션, 시뮬레이션 서비스를 포함한 개인 상담, 히트싱크(개별 조정)로 고객을 지원합니다.

덜 보기

히트싱크는 어떤 하우징 제품군에 사용할 수 있나요?

히트싱크는 현재 산업용 케이스 시스템(ICS) 및 범용 케이스 시스템(UCS)에 사용할 수 있습니다.... 자세히 보기

히트싱크는 현재 산업용 케이스 시스템(ICS) 및 범용 케이스 시스템(UCS)에 사용할 수 있습니다.

덜 보기

핫스팟과 히트싱크 사이에서는 어떻게 열이 전달되나요?

강하게 가열되는 컴포넌트(핫스팟)는 열 전도성 소재(TIM)로 히트싱크에 연결됩니다. UCS 하우징 시스템의 경우, 옵션으로 삽입되는 열 분산기를 통해 냉각할 컴포넌트와 히트싱크 사이의 거리를 더 멀리 브리지할 수도 있습니다.... 자세히 보기

강하게 가열되는 컴포넌트(핫스팟)는 열 전도성 소재(TIM)로 히트싱크에 연결됩니다. UCS 하우징 시스템의 경우, 옵션으로 삽입되는 열 분산기를 통해 냉각할 컴포넌트와 히트싱크 사이의 거리를 더 멀리 브리지할 수도 있습니다.

덜 보기

높이와 크기가 다른 컴포넌트를 히트싱크에 이상적으로 연결하는 방법은 무엇입니까?

최적의 열 연결은 히트싱크의 개별 조정을 통해 구현됩니다. 이 작업은 보통 히트싱크의 밀링 작업으로 실시됩니다.... 자세히 보기

최적의 열 연결은 히트싱크의 개별 조정을 통해 구현됩니다. 이 작업은 보통 히트싱크의 밀링 작업으로 실시됩니다.

덜 보기

가열이 장치의 안정성에 미치는 영향은 무엇인가요?

최대 온도는 장치의 안정성과 서비스 수명에 가장 큰 영향을 미칩니다. 온도가 10℃ 상승하면 고장 비율이 두 배 증가합니다.... 자세히 보기

최대 온도는 장치의 안정성과 서비스 수명에 가장 큰 영향을 미칩니다. 온도가 10℃ 상승하면 고장 비율이 두 배 증가합니다.

덜 보기

하우징 온도에 영향을 미치는 요소는 무엇인가요?

작고 강력한 컴포넌트, 높은 데이터 전송률, 먼지, 불충분한 환기 등은 주변 환경보다 높은 온도 차이의 원인입니다.... 자세히 보기

작고 강력한 컴포넌트, 높은 데이터 전송률, 먼지, 불충분한 환기 등은 주변 환경보다 높은 온도 차이의 원인입니다.

덜 보기

전력 손실 다이어그램은 어떤 정보를 제공합니까?

다이어그램의 그래프는 환경과의 온도차를 초과하지 않도록 각 하우징에서 컴포넌트가 공급할 수 있는 전력에 대한 정보를 제공합니다. 직선의 기울기는 시스템의 열 전도도를 나타냅니다. 표시된 케이스는 서로 다른데, 하나는 전체 표면을 가열하는 반면 다른 하나는 20 x 20 mm의 핫스팟을 가열한다는 점에서 차이가 있으며, 또 하나는 하우징에 인쇄 회로 기판(PCB)이 설치되어 있고 다른 하나는 하우징이 없다는 점에서 차이가 있습니다.... 자세히 보기

다이어그램의 그래프는 환경과의 온도차를 초과하지 않도록 각 하우징에서 컴포넌트가 공급할 수 있는 전력에 대한 정보를 제공합니다. 직선의 기울기는 시스템의 열 전도도를 나타냅니다. 표시된 케이스는 서로 다른데, 하나는 전체 표면을 가열하는 반면 다른 하나는 20 x 20 mm의 핫스팟을 가열한다는 점에서 차이가 있으며, 또 하나는 하우징에 인쇄 회로 기판(PCB)이 설치되어 있고 다른 하나는 하우징이 없다는 점에서 차이가 있습니다.

덜 보기

히트싱크는 갈수록 높아지는 열을 어떻게 방출하나요?

video thumbnail of faq answer

피닉스컨택트의 통합 히트싱크는 열전도성 소재(TIM)를 통한 열전도를 통해 핫스팟의 열을 방출합니다. 히트싱크는 이 열을 복사 에너지 형태로 방출하며 슬랫 사이의 대류를 통해 환경으로 방출합니다. 가열된 공기가 상승하여 차가운 공기로 대체되는 동안 스택 효과가 적용됩니다.... 자세히 보기

피닉스컨택트의 통합 히트싱크는 열전도성 소재(TIM)를 통한 열전도를 통해 핫스팟의 열을 방출합니다. 히트싱크는 이 열을 복사 에너지 형태로 방출하며 슬랫 사이의 대류를 통해 환경으로 방출합니다. 가열된 공기가 상승하여 차가운 공기로 대체되는 동안 스택 효과가 적용됩니다.

덜 보기

다른 열 최적화 옵션으로는 어떤 게 있습니까?

대부분의 경우는 핫스팟을 재배치하거나 통풍구를 설치하는 것만으로도 충분합니다. 열 조건 시뮬레이션을 통해 어떤 옵션이 최적인지 확인할 수 있습니다.... 자세히 보기

대부분의 경우는 핫스팟을 재배치하거나 통풍구를 설치하는 것만으로도 충분합니다. 열 조건 시뮬레이션을 통해 어떤 옵션이 최적인지 확인할 수 있습니다.

덜 보기

개별 PCB도 UCS 하우징에 고정할 수 있나요?

UCS 시리즈 하우징은 이를 위해 특별히 설계되었습니다. 개별적으로 배치된 UCS GD 9005 접착식 패드를 사용하면 PCB 여러 개를 하우징에 고정할 수도 있습니다.... 자세히 보기

UCS 시리즈 하우징은 이를 위해 특별히 설계되었습니다. 개별적으로 배치된 UCS GD 9005 접착식 패드를 사용하면 PCB 여러 개를 하우징에 고정할 수도 있습니다.

덜 보기

UCS 하우징에 디스플레이를 통합할 수도 있나요?

그렇습니다. 이 시스템은 이러한 측면에서도 매우 유연합니다. 설치를 위해 준비된 세트와 기성 솔루션을 이미 사용할 수 있습니다. 일반적으로 개별 설치도 가능합니다.... 자세히 보기

그렇습니다. 이 시스템은 이러한 측면에서도 매우 유연합니다. 설치를 위해 준비된 세트와 기성 솔루션을 이미 사용할 수 있습니다. 일반적으로 개별 설치도 가능합니다.

덜 보기

UCS 하우징은 열 방산을 위해 어떤 옵션을 제공하나요?

다양한 옵션을 제공합니다. 열 방산을 위한 한 가지 옵션은 사양에 따라 측면 패널을 가공하는 것입니다. 물론 이는 알루미늄 측면 패널에도 적용됩니다. 까다로운 열 방산 요구 사항의 경우, 하프 쉘 및 측면 패널을 위한 히트싱크도 사용할 수 있습니다. 여기에서는 조절 가능한 히트 스프레더를 통해 핫스팟을 완벽하게 연결할 수 있습니다.... 자세히 보기

다양한 옵션을 제공합니다. 열 방산을 위한 한 가지 옵션은 사양에 따라 측면 패널을 가공하는 것입니다. 물론 이는 알루미늄 측면 패널에도 적용됩니다. 까다로운 열 방산 요구 사항의 경우, 하프 쉘 및 측면 패널을 위한 히트싱크도 사용할 수 있습니다. 여기에서는 조절 가능한 히트 스프레더를 통해 핫스팟을 완벽하게 연결할 수 있습니다.

덜 보기

UCS 하우징은 홈페이지에서도 열 시각화 옵션을 제공하나요?

당사 웹 사이트에서 열 시각화 옵션을 제공하는 온라인 구성기를 찾아볼 수 있습니다. 이를 위해서는 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0512를 입력하면 됩니다.... 자세히 보기

당사 웹 사이트에서 열 시각화 옵션을 제공하는 온라인 구성기를 찾아볼 수 있습니다. 이를 위해서는 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0512를 입력하면 됩니다.

덜 보기

멤브래인 키패드도 UCS 하우징에 삽입할 수 있습니까?

UCS 하우징에는 고객 지정 멤브래인 키패드를 장착할 수 있습니다. 당사 서비스 센터는 여기에서 지원을 제공합니다. 이를 위해서는 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하십시오.... 자세히 보기

UCS 하우징에는 고객 지정 멤브래인 키패드를 장착할 수 있습니다. 당사 서비스 센터는 여기에서 지원을 제공합니다. 이를 위해서는 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하십시오.

덜 보기

내 UCS 버전을 개별적으로 설계할 수 있나요?

그렇습니다. 창고에서 직접 작업이 가능합니다. 포트폴리오에서 개별 구성 요소를 개별적으로 조립할 수 있는 기회를 활용하십시오. 구성기를 통해 매우 쉽게 이 작업을 할 수 있습니다. 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0512를 입력하면 여기에 쉽게 접속하실 수 있습니다. 당사 서비스 센터는 차후 맞춤화도 지원합니다. 이를 위해서는 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하십시오.... 자세히 보기

그렇습니다. 창고에서 직접 작업이 가능합니다. 포트폴리오에서 개별 구성 요소를 개별적으로 조립할 수 있는 기회를 활용하십시오. 구성기를 통해 매우 쉽게 이 작업을 할 수 있습니다. 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0512를 입력하면 여기에 쉽게 접속하실 수 있습니다. 당사 서비스 센터는 차후 맞춤화도 지원합니다. 이를 위해서는 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하십시오.

덜 보기

UCS 하우징을 가공할 수 있나요?

모듈형 설계 덕분에 측면 패널과 같은 개별 구성 요소를 쉽게 가공할 수 있습니다. 이는 하프 쉘에도 적용됩니다.... 자세히 보기

모듈형 설계 덕분에 측면 패널과 같은 개별 구성 요소를 쉽게 가공할 수 있습니다. 이는 하프 쉘에도 적용됩니다.

덜 보기