UCS CS 5018 - 스택 어댑터
1029039

단일 크기의 여러 UCS 하우징 스택용 어댑터, 소재: TPE-U, 색상: RAL 5018과 유사한 청록색, 하우징의 스크류 홀에 고정

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



자주 묻는 질문


UCS 시리즈 하우징을 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니까?

UCS 시리즈 액세서리 포트폴리오는 탁자, 벽면, DIN 레일, 스택, VESA 표준 홀더 등 다양한 범위의 애플리케이션을 지원합니다.... 자세히 보기

UCS 시리즈 액세서리 포트폴리오는 탁자, 벽면, DIN 레일, 스택, VESA 표준 홀더 등 다양한 범위의 애플리케이션을 지원합니다.

덜 보기