UCS WM-B 7035 - 패널 브래킷
2203718

패널에 UCS 하우징 마운트용 어댑터, 소재: 폴리아미드, 색상: RAL 7035와 유사한 밝은 회색, UCS CC 코너 인서트 대신 사용, UCS GD 9005 접착식 패드와 함께만 사용

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

실용적인 맞춤형 옵션
공구가 필요 없는 스냅-인 원리로 인해 장치 패널에 손쉽게 마운팅
컨트롤 캐비닛 및 필드에서 사용하기 위한 유연한 마운팅 옵션
하우징의 동일한 콘센트 덕분에 애플리케이션에 맞게 조정 가능
컨트롤 캐비닛 내부와 외부에서 쉽게 인식할 수 있는 다양한 색상

자주 묻는 질문


UCS 시리즈 하우징을 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니까?

UCS 시리즈 액세서리 포트폴리오는 탁자, 벽면, DIN 레일, 스택, VESA 표준 홀더 등 다양한 범위의 애플리케이션을 지원합니다.... 자세히 보기

UCS 시리즈 액세서리 포트폴리오는 탁자, 벽면, DIN 레일, 스택, VESA 표준 홀더 등 다양한 범위의 애플리케이션을 지원합니다.

덜 보기