무정전 파워 서플라이와 통합 전원 공급 장치가 결합된 TRIO DC UPS는 컨트롤 캐비닛의 공간을 절약합니다. 이 견고한 솔루션은 컴팩트한 하우징에서 신호, 진단, IPC 및 PLC 연결, 콜드 리스타트 기능과 같은 포괄적인 기능을 제공합니다. 푸쉬-인 기술을 사용해 공구 없이 배선할 수 있기 때문에 조작과 스타트업이 매우 쉽습니다. TRIO DC UPS는 동적 부스트 및 인텔리전트 배터리 충전 거동을 통해 매우 높은 수준의 안정성을 보장합니다. 필요한 버퍼 시간에 맞는 TRIO 배터리 모듈을 선택하여 자신만의 완벽한 시스템을 손쉽게 만들 수 있습니다.
TRIO3-UPS/1AC/24DC/10
-
무중단 전원 공급
1359610
TRIO UPS - 통합 전원 공급 장치가 있는 UPS, DIN 레일 마운팅, 푸쉬인 연결, 출력: 24 V DC / 10 A
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
| 공급 전압의 전압 타입 | AC |
| 돌입 전류 적분(I2t) | typ. < 1 A2s |
| 돌입 전류 제한 | typ. < 21 A |
| 주파수 범위 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 주전원 버퍼링 시간 | typ. 45 ms (120 V AC) |
| 정적 Boost(IStat.Boost) | 10 A |
| 배터리 작동 중 스위치-온 시간(배터리 시작) | ≤ 5 ms |
| PE에 대한 방전 전류 | < 3.5 mA |
| 전류 소모량 | typ. 4.23 A (100 V AC) |
| 전류 소모량 IN(UN, IOUT = IN, Icharge = 0) | 2.3 A (120 V AC) |
| 전류 소모량 Imax(UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 3.7 A (120 V AC) |
| 전류 소모량 INo-Load(UN, IOUT = 0, Icharge = 0) | 0.11 A (120 V AC) |
| 전류 소모량 Icharge(UN, IOUT = 0, Icharge = max) | 1.4 A (120 V AC) |
| 전력 소모량 PN(UN, IOUT = IN, Icharge = 0) | 259 W (120 V AC) |
| 전력 소모량 Pmax(UN, IOUT = IStat.Boost, Icharge = max) | 421 W (120 V AC) |
| 전력 소모량 PNo-Load(UN, IOUT = 0, Icharge = 0) | 7.6 W (120 V AC) |
| 전력 소모량 Pcharge(UN, IOUT = 0, Icharge = max) | 166 W (120 V AC) |
| 입력 퓨즈 | 10 A (내부(장치 보호)) |
| 권장되는 입력 보호용 차단기 | 6 A ... 16 A |
| 효율성 | typ. 93.17 % (120 V AC) |
| typ. 93.5 % (230 V AC) | |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 무부하 증명 | 예 |
| 파고율 | typ. 1.72 (120 V AC) |
| typ. 2.04 (230 V AC) | |
| 전환 시간 | < 3 ms |
| 출력 전류 제한 | 10 A |
| UPS 병렬 연결 | yes, with diode module uncoupled |
| UPS 직렬 연결 | 아니오 |
| 전원 저장 장치 병렬 연결 | 예, 최대 3 |
| 전원 저장 장치 직렬 연결 | 아니오 |
| 피드백 전압 저항 | ≤ 35 V DC |
| 출력에서 과전압 방지(OVP) | ≤ 35 V DC |
| 잔류 리플 | < 25 mV |
| 상승 시간 | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| 주전원 작동 | |
| 출력 전압 | 24 V DC |
| 출력 전압 범위 | 24 V DC ... 28 V DC (>24 V, 성능 제한됨) |
| max. 240 W | |
| 출력 전류 IN | 10 A |
| 동적 부스트 (IDyn.Boost) | 15 A (5s) |
| 출력 전원 (PN) | 240 W |
| 출력 전원 (PDyn. Boost) | 360 W (5s) |
| 최대 무부하 전력 손실 | ≤ 10 W (120 V AC) |
| ≤ 10 W (230 V AC) | |
| 전력 손실 정격 부하 최대 | ≤ 20 W (120 V AC) |
| ≤ 20 W (230 V AC) | |
| 배터리 작동 | |
| 출력 전압 | UBAT -0,2 V DC |
| 출력 전압 범위 | 19.2 V DC ... 32 V DC |
| 출력 전류 IN | 10 A |
| 동적 부스트 IDyn.Boost (IDyn.Boost) | 15 A (5s) |
| 출력 전원 PN | 240 W |
| 출력 전원 PDyn. Boost | 360 W (5s) |
| 출력 전원 POUT(UN, IOUT = Idyn.Boost) | 360 W (5s) |
| 최대 무부하 전력 손실 | ≤ 1.5 W (120 V AC) |
| ≤ 1.5 W (230 V AC) | |
| 전력 손실 정격 부하 최대 | ≤ 4 W (120 V AC) |
| ≤ 4 W (230 V AC) | |
| 정격전압 UN | 24 V DC |
| 충전 전압 | max. 32 V DC |
| 충전 전류 (사전 설정) | 2 A |
| 충전 전류 (구성 가능) | 0.2 A ... 5 A (-25 °C ... 55 °C 5K) |
| 충전 전류 (감소) | 5 A ... 3.75 A (55°C ... 65°C 5K) |
| 충전 전류 (최대) | 5 A |
| 정격 용량 범위 | 4 Ah ... 110 Ah |
| 배터리 기술 | VRLA-AGM |
| 충전 특성 곡선 | IU0U |
| 입력 | |
| 핀 | 1.x |
| 연결 기술 | |
| 포지션 마킹 | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 1.5 mm² | |
| 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² | |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² | |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 16 | |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 출력 | |
| 핀 | 2.x |
| 연결 기술 | |
| 포지션 마킹 | 2.1 (+), 2.2 (+), 2.3 (-), 2.4 (-) |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 1.5 mm² | |
| 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² | |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² | |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 1.5 mm² | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 16 | |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 배터리 | |
| 핀 | 4.x |
| 연결 기술 | |
| 포지션 마킹 | 4.1 (+), 4.2 (-) |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 2.5 mm² | |
| 연선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 2.5 mm² | |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 2.5 mm² | |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 2.5 mm² | |
| AWG | 24 ... 8 |
| 14 | |
| 스트리핑 길이 | 12 mm |
| 신호 | |
| 핀 | 3.x |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.5 mm² | |
| 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.5 mm² | |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.5 mm² | |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 0.5 mm² | |
| AWG | 24 ... 16 |
| 20 | |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| LED 시그널링 | |
| 시그널링 타입 | LED: DC 출력 |
| 기능 | DC 출력 전압의 작동 상태 시각화(DC OK) |
| 색상 | 빨간색, 노란색, 녹색(멀티컬러 LED) |
| LED Off | 장치 끄기 (Off) |
| LED 켜짐(녹색), DC OK | 작동 시 출력 전원 < 90% (On(녹색), DC OK) |
| LED 켜짐(노란색), IOut > 90 % | 작동 시 출력 전원 > 90% (On(노란색), IOut > 90% ) |
| LED 켜짐(빨간색), ISHORT | 출력 전원 과부하 > 150% (On(빨간색), ISHORT) |
| LED 켜짐(빨간색 깜박임) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (켜짐(빨간색 깜박임 50%)) |
| LED 시그널링 | |
| 시그널링 타입 | LED: 장치 상태 |
| 기능 | UPS 작동 상태의 시각적 디스플레이 |
| 색상 | 빨간색, 노란색, 녹색(멀티컬러 LED) |
| LED Off | 장치 끄기 (Off) |
| LED 켜짐(녹색) | 장치 On (켜짐(녹색)) |
| LED 켜짐(녹색 깜박임 90%) | 원격 접점이 Output(-)과 단락됩니다. (켜짐(녹색 깜박임 90%)) |
| LED 켜짐(녹색 깜박임 10%) | 배터리 작동 종료 후 시그널링 시간 (켜짐(녹색 깜박임 10%)) |
| LED 켜짐 (노란색) | 배터리 작동 (켜짐(노란색)) |
| LED 켜짐(노란색 깜박임) | 배터리 충전 (켜짐(노란색 깜박임 50%)) |
| LED 켜짐(빨간색) | 그룹 알람, 장치 (켜짐(빨간색)) |
| LED 켜짐(빨간색 깜박임) | 배터리 서비스 모드 (켜짐(빨간색 깜박임 50%)) |
| LED 시그널링 | |
| 시그널링 타입 | LED: 배터리 상태 |
| 기능 | 배터리 작동 상태의 시각적 디스플레이 |
| 색상 | 빨간색, 노란색, 녹색(멀티컬러 LED) |
| LED Off | 장치 끄기 (Off) |
| LED 켜짐(녹색) | 배터리 SOH > 6개월 (켜짐(녹색)) |
| LED 켜짐 (노란색) | 배터리 SOH < 6개월 (켜짐(노란색)) |
| LED 켜짐(빨간색) | 그룹 알람, 배터리 (켜짐(빨간색)) |
| LED 켜짐(빨간색 깜박임) | 배터리 SOH = 0개월 (켜짐(빨간색 깜박임 50%)) |
| 신호 입력 Bat.-Start | |
| 신호화 지정 | Bat.-Start |
| 핀 | 3.x |
| 포지션 마킹 | 3.6 (Bat.-Start) |
| 낮은 신호 | < 2.7 kΩ의 Output(-)에 연결 |
| 높은 신호 | 열기(Bat.-Start 및 Output(-) 간 > 200 kΩ) |
| 신호 입력 Remote | |
| 신호화 지정 | Remote |
| 핀 | 3.x |
| 포지션 마킹 | 3.7 (Remote) |
| 낮은 신호 | < 2.7 kΩ의 Output(-)에 연결 |
| 높은 신호 | 열기(Remote 및 Output(-) 간 > 200 kΩ) |
| 신호 입력 Temp.-Sensor | |
| 신호화 지정 | Temp.-Sensor |
| 핀 | 3.x |
| 포지션 마킹 | 3.8 (Temp.-Sensor), 3.9 (Temp.-Sensor) |
| 전압 | 최대 3.5 V (센서가 연결되지 않은 경우) |
| 단락-회로 안정성 | 최대 3 mA |
| 신호 출력 DC OK | |
| 핀 | 3.x |
| 신호화 지정 | DC OK |
| 포지션 마킹 | 3.1 (DC OK) |
| 상태 조건 (닫혀진 접점(배터리 작동)) | UOut > 20.4 V; UOut < 32 V |
| 상태 조건 (접점 열림(배터리 작동)) | UOut < 20.4 V; UOut > 32 V |
| 스위칭 출력 | 트랜지스터 출력, 유효 |
| 출력 전압 | 24 V DC |
| 연속 부하 전류 | 20 mA |
| LED 상태 표시기 | 녹색(LED: DC 출력) |
| 신호 출력 Battery Mode | |
| 핀 | 3.x |
| 신호화 지정 | Bat.-Mode |
| 포지션 마킹 | 3.2 (Bat.-Mode) |
| 상태 조건 (접점 닫힘) | 배터리 모드의 장치 |
| 상태 조건 (접점 열림) | 전원 모드의 장치 또는 장치 꺼짐 |
| 스위칭 출력 | 트랜지스터 출력, 유효 |
| 출력 전압 | 24 V DC |
| 연속 부하 전류 | 20 mA |
| LED 상태 표시기 | 노란색(LED: 장치 상태) |
| 신호 출력 | |
| 핀 | 3.x |
| 신호화 지정 | Bat.-Service |
| 포지션 마킹 | 3.3 (Bat.-Service) |
| 상태 조건 (접점 닫힘) | 배터리 모드의 장치 |
| 상태 조건 (접점 열림) | 전원 모드의 장치 또는 장치 꺼짐 |
| 스위칭 출력 | 트랜지스터 출력, 유효 |
| 출력 전압 | 24 V DC |
| 연속 부하 전류 | 20 mA |
| LED 상태 표시기 | 빨간색, 깜박임(LED: 장치 상태) |
| 신호 출력 Alarm | |
| 핀 | 3.x |
| 신호화 지정 | 알람 |
| 포지션 마킹 | 3.4 (Alarm) |
| 상태 조건 (접점 닫힘) | 알람 없음 |
| 상태 조건 (접점 열림) | 알람 |
| 스위칭 출력 | 트랜지스터 출력, 유효 |
| 출력 전압 | 24 V DC |
| 연속 부하 전류 | 20 mA |
| LED 상태 표시기 | 빨간색(LED: 배터리 상태) |
| 신호 출력 Ready | |
| 핀 | 3.x |
| 신호화 지정 | Ready |
| 포지션 마킹 | 3.5 (Ready) |
| 상태 조건 (접점 닫힘(주전원 작동)) | 배터리 완충됨 |
| 상태 조건 (닫혀진 접점(배터리 작동)) | 출력 전압 > 최종 전압인 경우 |
| 상태 조건 (접점 열림(주전원 작동)) | 배터리 충전 |
| 상태 조건 (접점 열림(배터리 작동)) | 출력 전압 < 최종 전압 또는 장치가 꺼짐 |
| 스위칭 출력 | 트랜지스터 출력, 유효 |
| 출력 전압 | 24 V DC |
| 연속 부하 전류 | 20 mA |
| 제품군 | TRIO UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1097743 h (25 °C) |
| 667151 h (40 °C) | |
| 310917 h (60 °C) | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | I |
| 오염등급 | 2 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 88 mm |
| 높이 | 135 mm |
| 깊이 | 132 mm |
| 깊이 (장치 깊이(DIN 레일 마운팅)) | 125 mm (장치 깊이(DIN 레일 마운팅)) |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| 소재 (주택 전면) | PS |
| UL 94(하우징 / 단자대)에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | 알루미늄 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) (출력 전원 경감) | > 60 °C (2.5 %/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 최대 고도 | ≤ 5000 m |
| 최대 고도 (출력 전원 경감) | > 2000 m (10 %/1000 m) |
| 기후 등급 | 3K3 (EN 60721) |
| 충격 | 18 ms, 30g, 공간 방향당 |
| 진동 (동작) | 5 Hz ... 100 Hz, 진폭 ±2.5 mm, 2.3g |
| 30 Hz ... 100 Hz, 2.3g, 90 min. | |
| 과전압 카테고리 | |
| EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
| EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
| 최대 1100 V 전원 공급 장치의 세이프티(절연 거리) | |
| 표준 명칭 | 최대 1100 V 전원 공급 장치의 세이프티(절연 거리) |
| 표준/사양 | DIN EN 61558-2-16 |
| 전기 안전성 | |
| 표준 명칭 | 전기 안전성 |
| 표준/사양 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| 전원 설치에 사용되는 전자 장비 | |
| 표준 명칭 | 전자 장비가 있는 고전압 설치 장착 |
| 표준/사양 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 측정, 제어 및 실험실 장비를 위한 세이프티 | |
| 표준 명칭 | 측정, 제어 및 실험실용 장비를 위한 세이프티 |
| 표준/사양 | IEC 61010-1 |
| 안전 초저전압 | |
| 표준 명칭 | 안전 초저전압 |
| 표준/사양 | IEC 61010-1 (SELV) |
| 보호 초저전압 | |
| 표준 명칭 | 보호 초저전압 |
| 표준/사양 | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| 안전 절연 | |
| 표준 명칭 | 안전 절연 |
| 표준/사양 | IEC 61010-2-201 |
| 고조파 라인 전류의 한도 | |
| 표준 명칭 | 고조파 라인 전류의 한도 |
| 표준/사양 | EN 61000-3-2 |
| 주전원 변동/저전압 | |
| 표준 명칭 | 주전원 변동/저전압 |
| 표준/사양 | SEMI F47 |
| EN 61000-4-11 | |
| UL | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C |
| 조선 | |
| 마킹 | DNV |
| 조선 | |
| 마킹 | LR |
| 조선 | |
| 마킹 | Nippon Kaiji Kyokai |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 방출 간섭 | EN 61000-6-3(주거 지역), EN 61000-6-4(산업 지역) 및 EN 61000-6-8(상업 지역)에 따른 간섭 방출 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2에 따른 내성(산업용) |
| 도전 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3 |
| 고조파 전류 | |
| 표준/규정 | EN 61000-3-2 |
| 플리커 | |
| 표준/규정 | EN 61000-3-3 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 6 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 6 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m |
| 주파수 범위 | 1.4 GHz ... 6 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 3 V/m |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | ± 4 kV (100 kHz) |
| 출력 | ± 2 kV (100 kHz) |
| 신호 | ± 2 kV (100 kHz) |
| 전압 (배터리) | ± 2 kV (100 kHz) |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 2 kV (테스트 레벨 4 - 대칭) |
| 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) | |
| 출력 | 1 kV (테스트 레벨 3 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 신호 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 비대칭) |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 전압 | 10 V |
| 항목 번호 | 1359610 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMUD13 |
| GTIN | 4063151688073 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,343 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,150 g |
| 관세 번호 | 85044095 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 34, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
호환 가능한 제품
이점
컴팩트한 하우징에 UPS와 전원 공급 장치를 결합하여 공간을 절약
푸쉬-인 연결 기술을 사용한 공구 없는 배선으로 손쉬운 취급 보장
동적 부스트 및 인텔리전트 배터리 충전 거동으로 인한 견고성 및 안정성
멀티 컬러 LED와 신호 접점을 사용한 직접 진단을 통해 명확한 상태 표시