VAL-SPP-T2-275-3+1-UT/32
-
타입 2 서지 어레스터
1791818
플러그-인 서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 개별 N 및 PE(5선 시스템: L1, L2, L3, N, PE)가 있는 3상 전원 공급 네트워크용
제품의 세부 정보
일반 | |
참고 | 오염도 3 및 포크 케이블 러그가 있는 배선의 경우, 케이블 사이즈가 ≥ 16mm²이면 접지된 전도성 표면까지 최소 1 mm의 추가 측면 거리를 유지해야 합니다. 오염도 2에는 추가 측면 거리가 필요하지 않습니다. |
제품 타입 | 서지 어레스터 |
제품군 | VAL-SPP |
IEC 카테고리 | II |
T2 | |
EN 타입 | T2 |
IEC 전원 공급 시스템 | TN-S |
TT | |
설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
핀 수 | 4 |
메시지 서지 보호 결함 | 광 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 3 |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M5 |
조임 토크 | 3 Nm ... 3.5 Nm |
스트리핑 길이 | 18 mm |
연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 35 mm² (페룰 없음) |
2x 1.5 mm² ... 16 mm² (동일 케이블 사이즈의 2개 전선) | |
단선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 50 mm² |
2x 1.5 mm² ... 16 mm² (동일 케이블 사이즈의 2개 전선) | |
AWG 케이블 사이즈 | 15 ... 2 |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
2x 1.5 mm² ... 10 mm² (동일 케이블 사이즈의 2개 전선) | |
케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
2x 1.5 mm² ... 16 mm² (동일 케이블 사이즈의 2개 전선) | |
연결 타입 | 포크 타입 케이블 러그 |
연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
치수 도면 |
|
폭 | 71.2 mm |
높이 | 96.6 mm |
깊이 | 71.5 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
수평 간격 | 4 Div. |
색상 | 회색 (RAL 7042) |
밝은 회색 (RAL 7035) | |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
제품의 CTI 값 | 600 |
절연 소재 | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT | |
소재 그룹 | I |
하우징 소재 | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT |
보호 경로 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
정격 전압 UN | 240/415 V AC ±10 % (TN-S) |
240/415 V AC ±10 % (TT) | |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
최대 연속 작동 전압 UC(L-N) | 275 V AC |
최대 연속 전압 UC(L-PE) | 275 V AC |
최대 연속 작동 전압 UC(N-PE) | 305 V AC |
정격 부하 전류 IL | 80 A (25 mm²) |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 5 µA |
대기 전력 소모량 PC | ≤ 360 mVA |
정격 방전 전류 In (8/20) µs | 20 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 40 kA |
총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 40 kA |
속류 인터럽트 등급 Ifi (N-PE) | 100 A |
단락-회로 전류 등급 ISCCR | 50 kA |
보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 1.35 kV |
보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 1.6 kV |
보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
잔류 전압 Ures(L-N) | ≤ 1.35 kV (입력에 있음) |
≤ 1.1 kV (10 kA) | |
≤ 1 kV (5 kA) | |
≤ 0.9 kV (3 kA) | |
잔류 전압 Ures(L-PE) | ≤ 1.6 kV (입력에 있음) |
≤ 1.3 kV (10 kA) | |
≤ 1.1 kV (5 kA) | |
≤ 1 kV (3 kA) | |
잔류 전압 Ures (N-PE) | ≤ 0.5 kV (입력에 있음) |
≤ 0.4 kV (10 kA) | |
≤ 0.3 kV (5 kA) | |
≤ 0.1 kV (3 kA) | |
UT (L-N)에서 TOV 동작 | 350 V AC (5 s / 내력 모드) |
460 V AC (120 분 / 장애 안전 모드) | |
UT (L-PE)에서 TOV 동작 | 1464 V AC (200 ms/내력 모드) |
UT (N-PE)에서 TOV 동작 | 1200 V AC (200 ms / 내력 모드) |
반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns |
반응 시간 tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
반응 시간 tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 80 A (gG) |
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 315 A (gG) |
추가 기술 데이터 | |
단락-회로 전류 등급 ISCCR | 100 kA |
표준/사양 | IEC 61643-11 |
참고 | 2011 |
표준/사양 | EN 61643-11 |
참고 | 2012 + A11:2018 |
마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
항목 번호 | 1791818 |
패키지 단위 | 32 pc |
최소 주문 수량 | 32 pc |
제품 키 | CL1381 |
GTIN | 4067923412293 |
개당 중량(패키지 포함) | 457 g |
개당 중량(패키지 제외) | 426 g |
관세 번호 | 85363030 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
진보적인 조작과 안전 기능으로 쉽고 안전한 설치
최고 수준의 성능과 내구성으로 안정적인 시스템 보호
최적화된 설계와 폭넓은 포트폴리오로 광범위한 애플리케이션에서 사용 가능
포괄적인 디지털 데이터 및 선택기를 사용한 간단한 구성