EMG-GKS 12 - 마킹 소재
EMG-GKS 12
-
마킹 소재
2947035
장치 마킹 라벨, 폭: 12 mm, 면적: 12 x 8 mm, 예를 들어, EML(10x7) R 접착식 마킹 소재용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
장치 마커
하우징 시리즈
EMG
제품군
EMG
치수
폭
12 mm
높이
6 mm
깊이
11.1 mm
소재 사양
색상 (하우징)
회색 (RAL 7042)
소재 하우징
PA (유리 섬유 강화)
상용 데이터
항목 번호
2947035
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ACHCBZ
GTIN
4017918082512
개당 중량(패키지 포함)
0.333 g
개당 중량(패키지 제외)
0.331 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.025 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말