VAL-MS 800/30 VF/FM
-
타입 2 서지 어레스터
2805402
원격 표시 접점이 있는 2-채널 베이스 부품 및 배리스터와 가스 봉입(Gas-filled) 스파크 갭이 직렬 연결된 보호 플러그로 구성된 서지 어레스터
제품의 세부 정보
일반 | |
참고 | L-PEN 간의 모든 저전압 시스템에 사용됩니다. 저전압 시스템의 장비 몸체가 변전소의 접지 시스템에 연결된 경우 L-PE 간의 IT 시스템에서만 사용됩니다. (HV 변전소 및 LV 소비자 설치의 몸체에 공통된 접지. IEC 60364-4-442/VDE 0100-442 그림 44D/예제 a에 따른 RE = RA) |
Uagn ≥ 2500 V |
제품 타입 | 서지 어레스터 |
제품군 | VALVETRAB MS |
IEC 카테고리 | II |
T2 | |
EN 타입 | T2 |
IEC 전원 공급 시스템 | TN |
IT | |
설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
작동 부품 및 접지된 부품 간 거리 | 8 mm |
핀 수 | 2 |
메시지 서지 보호 결함 | 광 원격 표시등 접점 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
인디케이터/원격 시그널링 | |
연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
스위칭 기능 | 전환 접점 |
작동 전압 | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
작동 전류 | 5 mA AC ... 1.5 A AC |
1 A DC |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M5 |
조임 토크 | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
스트리핑 길이 | 16 mm |
연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 15 ... 2 |
연결 타입 | 포크 타입 케이블 러그 |
연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
원격 결함 표시등 접점 | |
연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
스크류 스레드 | M2 |
조임 토크 | 0.25 Nm |
스트리핑 길이 | 7 mm |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
치수 도면 |
|
폭 | 35.6 mm |
높이 | 96.8 mm |
깊이 | 65.7 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
수평 간격 | 2 Div. |
색상 | 검정색 (RAL 9005) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
제품의 CTI 값 | 600 |
절연 소재 | PA 6.6/PBT |
소재 그룹 | I |
하우징 소재 | PA 6.6 |
PBT |
보호 경로 | L-PE |
L-PEN | |
작동 방향 | 1L-GND |
정격 전압 UN | 400/690 V AC (TN-C) |
690 V AC (IT) | |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
최대 연속 작동 전압 UC | 800 V AC |
정격 부하 전류 IL | 80 A |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 3 µA |
대기 전력 소모량 PC | ≤ 3 mVA |
정격 방전 전류 In (8/20) µs | 15 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 30 kA |
단락-회로 전류 등급 ISCCR | 25 kA |
보호 레벨 Up | ≤ 5 kV |
잔류 전압 Ures | ≤ 3 kV (입력에 있음) |
≤ 2.6 kV (10 kA) | |
≤ 2.4 kV (5 kA) | |
≤ 2.3 kV (3 kA) | |
임펄스 작동 전압 6 kV (1.2/50) µs | ≤ 5 kV |
UT에서 TOV 동작 | 1550 V AC (5 s / 내력 모드) |
반응 시간 tA | ≤ 100 ns |
V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 80 A (gG) |
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 100 A (gG) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 (모든 단자점 사용 시에만) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
충격(작동) | 25g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
진동(작동) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
표준/사양 | IEC 61643-11 |
참고 | 2011 |
표준/사양 | EN 61643-11 |
참고 | 2012 |
마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
항목 번호 | 2805402 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CL1321 |
GTIN | 4046356498821 |
개당 중량(패키지 포함) | 251.5 g |
개당 중량(패키지 제외) | 244.2 g |
관세 번호 | 85363010 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
EF3.0 기후 변화 | |
CO2e kg | 5.768 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
MPB 18/1- 2 - 배선 브리지 2809209
-
MPB 18/1- 3 - 배선 브리지 2809212
-
MPB 18/1- 4 - 배선 브리지 2809225
-
MPB 18/1- 6 - 배선 브리지 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - 배선 브리지 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - 배선 브리지 2858470
-
MPB 18/1- 8 - 배선 브리지 2748577
-
MPB 18/1- 9 - 배선 브리지 2748580
-
MPB 18/1-12 - 배선 브리지 2748593
-
MPB 18/1-57 - 배선 브리지 2809238
-
MPB 18/3- 6 - 배선 브리지 2809241
-
MPB 18/4- 8 - 배선 브리지 2809283
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 단자대용 마커 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 단자대용 마커 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
DK-BIC-35 - 단자대 2749880
-
ATP-QTTCB - 격판 3206238
-
ZBN 18 CUS - Zack 마커 스트립 0825059
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
SZK PZ2 VDE - 스크류 드라이버 1206463
-
VAL-MS 750/30-ST - 타입 2 서지 보호 커넥터 2920256
-
F-MS 2200/30 ST - 타입 2 서지 보호 커넥터 2805392
이점
다양한 응용 분야에서 수백만 번 이상 입증된 품질
1 HP의 업계 표준 전체 너비로 인해 브리지를 사용한 신속한 설치 가능
플러그타입 보호 모듈로 인한 손쉬운 테스트 및 절연 방법
애플리케이션별 응답 동작으로 인해 전력 전자 애플리케이션 및 풍력 터빈 발전기(로터)에 사용 가능