TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5 - 무중단 전원 공급
2907160

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

통합 전원 공급 장치가 있는 TRIO DC UPS, USB (Modbus/RTU), DIN 레일 마운팅, 푸쉬인 연결, 입력: 1상, 출력: 24 V DC / 5 A. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

공간 절약: 동일한 하우징에 결합된 UPS 모듈 및 전원 공급 장치
선택의 폭이 넓은 VRLA 에너지 저장 장치 시스템으로 인한 긴 버퍼 시간
산업용 PC와 같은 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 USB 인터페이스
주전원 입력이 없는 경우에도 에너지 저장 장치 시스템에서 스타트업 가능
포괄적인 승인 패키지 및 확장된 온도 범위로 인한 광범위한 적용 가능성
푸쉬-인 연결 기술을 통한 손쉬운 설치