미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 15, 색상: 노란색
마이크로 및 미니어처 단자대
미니어처 및 마이크로 단자대는 점차 소형화되고 있는 머신 빌딩과 스위치기어 및 컨트롤 캐비닛 제조를 지원합니다. 작은 크기에도 불구하고 이 단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 표준화된 브리지, 마킹 및 테스트 액세서리를 사용합니다.
미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 32 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 15, 색상: 회색
미니 접지 단자대, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅 타입: NS 15, 색상: 녹색-노란색
미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 61 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: NS 15, 색상: 회색
미니 접지 단자대, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 15, 색상: 녹색-노란색
미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 노란색
미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 16 A, 1레벨, 연결 방법: 스페이드 연결, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 1 mm2, 마운팅: NS 15, 색상: 회색
미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 15, 색상: 회색
미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 32 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 15, 색상: 회색
미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 오렌지색
clipx ENGINEER를 사용한 효율적인 계획
컨트롤 캐비닛 제조용 엔지니어링 소프트웨어
clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하면 단자 스트립, 조립된 마운팅 플레이트와 정션 박스를 이전보다 효율적으로 계획 및 조달하고 모든 작업장에서 데이터를 생산 환경으로 원활하게 전송할 수 있습니다. CAE 프로그램과 피닉스컨택트 애플리케이션 및 구성기에 대한 스마트 인터페이스를 사용하여 계획 프로세스 기간을 단축하십시오.
이점
- 유연한 마운팅 옵션이 있는 미니어처 설계로 인한 공간 절약
- 모든 단자점의 마킹을 통한 명확한 배열
- 표준화된 플러그-인 브리지를 사용한 손쉬운 전위 분배
- 컴팩트한 마이크로 전위 분배기를 사용한 공간 절약형 전위 분배
- 모든 일반 테스트 프로브용 테스트 옵션
- 플러그-인 솔루션을 사용한 시간 절약형 모듈 방식 구성
푸쉬-인 및 스크류 연결방식 미니어처 단자대
푸쉬-인 연결 기술이 적용된 미니어처 단자대
미니어처 단자대
미니어처 단자대는 소형 컨트롤 박스, 제어 패널, 연결 박스 등에 마운팅하기에 이상적입니다. 소형화에도 불구하고 단자대에는 여전히 기능 샤프트가 있습니다. 이중 기능 샤프트가 있는 다른 단자대와 달리 미니어처 단자대에는 전위 분배를 위한 단일 기능 샤프트가 있습니다. 기능 샤프트에는 CLIPLINE complete 단자대 시스템의 표준화된 브리지 및 테스트 플러그를 장착할 수 있습니다. 컴팩트 설계에도 불구하고 마킹을 보장하여 명확한 배선을 보장하기 위해 푸쉬-인 버전의 표준화된 마킹이 소형 단자대의 기능 샤프트를 덮는 형태로 사용됩니다. 따라서 몇 밀리미터 줄어든 설계가 적용됩니다. 반면에 MUT 스크류 단자대 시리즈에는 높은 마킹 소재를 수용하기 위한 두 개의 높은 외부 마킹 홈이 있습니다. UT 단자대와 마찬가지로 마킹을 비스듬하게 배열하여 컴팩트한 단자대를 구현할 수 있습니다.
더블 미니어쳐 단자대
더블 블록으로 사용되는 미니어쳐 단자대
MPTD 2,5... 더블 미니어쳐 단자대를 사용하면 공간 절약형 배선이 가능합니다. 더블 블록은 서로 영구적으로 연결되어 있으며 4개의 연결을 통해 공통 전위를 전달합니다. 이 단자대는 통합 기능 샤프트가 적용되어 컴팩트한 디자인에도 불구하고 매우 유연하게 사용할 수 있습니다. 더블 미니어쳐 단자대는 즉시 사용 가능한 제품과 모듈형 버전으로 제공됩니다. 모듈형 버전은 공구를 사용하지 않고 서로 쉽게 연결할 수 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 페이지 아래쪽에서 확인할 수 있습니다.
모듈형 미니어처 단자대
모듈형 미니어처 단자대
MPT(D) 2,5 미니어처 단자대는 모듈형 싱글 블록 및 더블 블록으로도 제공됩니다. NS 15 DIN 레일, NS 35 DIN 레일, 플랜지를 통한 직접 마운팅, 고정 핀을 사용한 마운팅 등의 마운팅 유형 중에서 선택할 수 있습니다.
선호하는 마운팅 타입에 따라 적절한 마운팅 블록을 선택하십시오.
- MPT(D) 2,5-RZ – 고정 핀
- MPT(D) 2,5-NS35 – DIN 레일
- MPT(D) 2,5-NS15 – DIN 레일
- D-MPT 2,5-F – 플랜지 커버
터미널 스트립의 나머지 부분은 M 플레이트(MPT(D)2,5-M)로 채워져 있습니다. 블록을 마운팅 블록에 손쉽게 연결하여 측면에 고정 핀이 있는 터미널 블록을 만들 수도 있습니다. 완성된 단자대는 다른 단자대에 결코 뒤지지 않습니다. 마운팅 작업 시 더 유연성을 제공합니다.
플러그-인 미니어처 단자대
플러그-인 미니어처 단자대
MPT 단자대는 플러그-인 단자대로도 제공됩니다. 플러그-인 미니어처 단자대는 피드스루 미니어처 단자대와 동일한 방식으로 설계되었습니다. 유일한 차이점은 플러그-인 연결이 푸쉬-인 연결 대신 한쪽에 통합되어 있다는 것입니다. 이 플러그-인 연결은 각 단자대에 부착된 COMBI 커넥터를 통해 연결할 수 있습니다. 이러한 타입의 배선은 사전 조립된 케이블 하네스를 사용한 배선에 의존하여 빠른 설치의 이점을 제공합니다. 진동 및 케이블 빠짐을 방지하기 위해 CLIPLINE complete 시스템은 래칭 및 스트레인 릴리프와 같은 다양한 액세서리를 제공합니다.
미니어쳐 단자대
마이크로 단자대 및 마이크로 전위 분배기
피닉스컨택트 마이크로 단자대는 연결 용량이 0.14 mm² - 1.5 mm²인 전선을 수용합니다. 단자대는 다양한 마운팅 타입과 탁월한 공간 절약형 배선 솔루션을 제공합니다. 마이크로 단자대를 NS 15 DIN 레일에 스냅하거나 고정 핀 또는 래칭 플랜지를 사용하여 마운팅 패널에 직접 고정할 수 있습니다. 개별 단자대에는 서비스- 및 유지 관리 작업을 위한 추가 테스트 지점이 있습니다. 마이크로 단자대는 다양한 핀 수의 컴팩트 전위 분배기 버전으로도 제공됩니다. 개별 단자점은 접착식 마커 스트립으로 마킹됩니다.
제품 브로셔 – 단자대
다운로드
미니어처 단자대에 대한 브로셔
피닉스컨택트의 미니어처 단자대에 대한 인쇄된 정보를 받아 보시겠습니까? 아래에서 단자대에 대한 피닉스컨택트의 제품 브로셔 및 품질 브로셔를 확인할 수 있습니다.