MSBV 2,5 YE
-
미니 피드스루 단자대
3073144
미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 15, 색상: 노란색
제품의 세부 정보
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.77 W |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 1레벨 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.08 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 28 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² |
| 정격 전류 | 24 A |
| 최대 부하 전류 | 30 A (케이블 사이즈 4 mm²) |
| 정격 전압 | 800 V |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 표준에 따른 연결 | IEC/EN 60079-7 |
| 폭 | 5.2 mm |
| 엔드 커버 폭 | 4 mm |
| 높이 | 22 mm |
| 색상 | 노란색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| IEC/EN 60079-7 |
| 마운트 타입 | NS 15 |
| 항목 번호 | 3073144 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE2161 |
| GTIN | 4046356333856 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 4.09 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 2.25 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | CN |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
-
ST-BW - 액추에이션 도구 1207608
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN 레일관통 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DIN 레일관통 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일관통 1204096
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810863
-
UC-TMF 5 - 단자대용 마커 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 단자대용 마커 0824638
-
UCT-TMF 5 - 단자대용 마커 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 단자대용 마커 0829658
-
CLIPFIX 15 - 엔드 브라켓 3022263
이점
컴팩트 설계 및 15 mm DIN 레일 마운팅 옵션을 사용한 공간 절약
모든 단자점의 마킹을 통한 명확한 연결