NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DIN 레일, 비관통
1401695

DIN 레일, 비관통, 10개 단위 포장(20 m), EN 60715 준수, 소재: 스틸, 아연 도금, 두꺼운 보호막 처리 층, 표준 프로파일, 색상: 은색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

또한 모든 DIN 레일을 원하는 길이로 절단할 수 있습니다.
높은 치수 정밀도 및 표면 경도를 위해 특별한 주의를 기울였습니다.
DIN 레일 디자인은 유럽 표준 EN 60715를 따릅니다.