MBK 2,5/E-PE
-
미니 접지 단자대
1402788
미니 접지 단자대, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅 타입: NS 15, 색상: 녹색-노란색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
미니 접지 단자대가 단자대 스트립의 끝에 있는 경우 엔드 브래킷(예: E/MK)을 사용해야 합니다.
녹색-노란색 하우징은 단자대의 보호 전선 기능을 명확하게 나타냅니다.
미니 접지 단자대는 풋 부품을 통해 DIN 레일에 전기적으로 연결되어 DIN 레일을 접지 부스바로 사용할 수 있습니다.
이러한 미니 접지 단자대는 특히 EN 60715을 준수하는 15 mm NS 15 DIN 레일용으로 설계되었습니다.