BN-ZB 5,2/WH CUS - 마커 핀 Zack 스트립
0824271

마커 핀 Zack 스트립, 스트립, 주문 가능: 스트립, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 플러그-인, 단자대 폭의 경우: 5.2 mm, 개별 레이블 수: 10, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 4 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품