산업용 AI
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
마운팅 소재
E/MK - 엔드 브라켓
E/MK
-
엔드 브라켓
1421633
엔드 브래킷, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
엔드 브라켓
치수
치수 도면
폭
6 mm
높이
22 mm
깊이
11.4 mm
NS 35/7,5의 깊이
19.5 mm
길이
22 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V2
코팅
3.2 mm 고정 홀
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
마운팅
마운트 타입
NS 15
상용 데이터
항목 번호
1421633
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
BE7111
GTIN
4017918021559
개당 중량(패키지 포함)
1.42 g
개당 중량(패키지 제외)
1.418 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.007 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
KLM 1
-
단자 스트립 마커 캐리어
1004319
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10
-
DIN 레일, 비관통
1401695
NS 15 PERF 2000MM VPE 10
-
DIN 레일관통
1401682
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10
-
DIN 레일관통
1401763
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10
-
DIN 레일관통
1204096
자주 검색되는 항목
DIN 레일
제품 도움말