MACX MCR-T-UIREL-UP-SP-C - 온도 측정 변환기
2811831

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

개별 플러그를 사용한 냉접점 보정
소프트웨어(FDT/DTM)를 통한 구성 또는 IFS-OP-UNIT 작업자 인터페이스 및 디스플레이 장치를 통한 구성
영역 2에 설치, 보호 타입 "n"(EN 60079-15) 허용됨
EN 61508에 따른 최대 SIL 2
플러그-인 스크류 또는 스프링 케이지 연결 기술(푸쉬-인 기술)
3개의 제한 값 릴레이, 안전 제한 값 릴레이로 조합해 사용 가능
작동 중 프로그래밍 및 IFS-USB-PROG-ADAPTER 프로그래밍 어댑터를 사용한 무전압(voltage-free)
저항 온도계, 열전대, 저항 타입 센서, 전위차계 및 mV 소스용 입력
차동 온도 측정
자유로운 프로그래밍이 가능한 입력 및 출력
옵션으로 제공되는 역 출력 신호 범위