MACX MCR-CJC - 커넥터
MACX MCR-CJC
-
커넥터
2924993
열전대의 냉접점 보정용 플러그, 제한 값의 안전 스위칭용, MACX ...-T-UI... 온도 변환기와 함께 사용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
플러그
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
스크류 스레드
M3
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
24 ... 14
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-20 °C ... 65 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
고도
≤ 2000 m
허용 습도(작동)
타입 5 % ... 95 % (응축 없음)
상용 데이터
항목 번호
2924993
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
DK111Z
GTIN
4046356592949
개당 중량(패키지 포함)
10.6 g
개당 중량(패키지 제외)
14.8 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100