MACX MCR-EX-SL-TC-I-NC
-
온도 측정 변환기
2865586
Ex i 온도 변환기: Ex 영역 및 mV 소스에 설치된 열전대의 신호를 변환하고 0/4 - 20 mA 신호를 안전한 영역의 부하로 전송. 자유로운 프로그래밍 가능, 3-way 분리. 교체 항목: 1050233 MACX MCR-EX-TC-I.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 애플리케이션 | 온도 |
| 채널 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 정렬 범위 | ± 5 % |
| 정렬 제로(0) | ± 5 % |
| 일반 냉점 오류 | ± 1 K |
| 스텝 응답(0–99%) | 700 ms |
| ≤ 1100 ms | |
| 온도 상관계수, 일반 | 0.01 %/K |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 | |
| 정격 절연 전압 | 300 Vrms |
| 테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 절연 | IEC/EN 61010-1에 따른 안전 절연 |
| 전기 절연 입력/출력 | |
| 전기 절연 | 375 V (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값) |
| 전기 절연 입력/전원 공급 | |
| 전기 절연 | 375 V (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값) |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| 최대 전류 소모량 | < 40 mA (24 V DC) |
| 파워 손실 | < 1 W |
| 신호 | |
| 입력 수 | 1 |
| 입력 신호 | 온도 |
| 전압 | |
| 전압 입력 신호 | -20 mV ... 70 mV |
| 측정 | |
| 입력 설명 | 본질 안전 |
| 사용 가능한 센서 타입(TC) | IEC / EN 60584의 경우 E, J, K, N, DIN 43760의 경우 L |
| 온도 측정 범위 | -250 °C ... 1372 °C (센서 타입에 따른 범위) |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C |
| 선형 mV 신호 범위 | -20 mV ... 70 mV |
| 온도 측정 범위 | 열전대의 경우 최소 50 K, mV 소스의 경우 3 mV |
| 스위칭: | |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 아니오 |
| 신호 | |
| 출력 설명 | 전류 출력 |
| 출력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 500 Ω |
| 출력 리플(전류) | < 50 µAPP |
| < 10 µArms | |
| 센서 오류 발생 시 동작 | NE 43에 따름 또는 자유롭게 정의 가능 |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 안전 데이터 | |
| 최대 출력 전압 Uo | 6 V |
| 최대 출력 전류 Io | 4.7 mA |
| 최대 출력 전원 Po | 7 mW |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIC: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 1.5 µF, 10 mH / 1.9 µF, 1 mH / 2.7 µF |
| IIB: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 7 µF, 10 mH / 9.4 µF, 1 mH / 15 µF |
| 상태 표시 | LED 공급 전압, PWR (녹색) |
| 빨간색 LED, 2.8 Hz 깜박임(케이블 오류, 입력 또는 출력의 센서 오류, ERR) | |
| 빨간색 LED, 깜박임 1.2 Hz(시뮬레이션 모드, ERR) | |
| 빨간색 LED, 영구적으로 켜짐(모듈 오류, ERR) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.5 mm |
| 높이 | 106.4 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
| 하우징 소재 | PA 6.6-FR |
| 안전 데이터 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 2 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (UL에 의해 평가되지 않음) |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C (모든 마운팅 위치) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 참고 | 및 EN 61326 |
| ATEX | |
| 마킹 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| 인증 | IBExU 09 ATEX 1030 |
| IECEx | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 인증 | IECEx IBE 09.0002X |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
| 인증 | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| 마킹 | [Ex ia] IIC/IIB |
| 인증 | 17-KA4BO-0415X |
| 조선업 분야 승인 | |
| 마킹 | C, EMC1 |
| 인증 | GL 86 644-10HH |
| EAC Ex | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| 인증 | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 명칭 | 전자기 RF 필드 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 명칭 | 빠른 트랜션트(버스트) |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 전도성 간섭 | |
| 명칭 | 전도성 간섭 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2865586 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1215 |
| GTIN | 4046356160513 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 165 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 165 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
MACX MCR-PTB - 전원 및 오류 메시지 모듈 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 전원 및 오류 메시지 모듈 2924184
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - 프로그래밍 어댑터 2811271
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 모듈 캐리어 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - 모듈 캐리어 2902932
-
UC-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 플라스틱 라벨 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 장치 마커 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - 장치 마커 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - 장치 마커 0831705
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
이점
DIN 레일 커넥터를 통한 전원 공급 가능
저항 온도계 및 저항 타입 센서용 입력, [Ex ia] IIC
작동 중 연결된 Ex 측정 회로를 사용한 프로그래밍 및 IFS-USB-PROG-ADAPTER 프로그래밍 어댑터를 사용한 무전압(voltage-free)
영역 2에 설치, 보호 타입 "n"(EN 60079-15) 허용됨
3-way 전기 절연
공급 전압, 케이블, 센서 및 모듈 오류 표시용 상태 인디케이터(indicator)
소프트웨어를 통한 구성(FDT/DTM): 센서 타입, 연결 기술, 측정 범위, 측정 단위, 필터, 알람 신호 및 출력 범위
출력: 0 mA ... 20 mA 또는 4 mA ... 20 mA