MACX MCR-1TS-I-OLP
-
온도 측정 변환기
1145192
출력 Loop 파워 온도 변환기, RTD 및 TC 센서 신호뿐만 아니라 저항 및 전압 센서 신호를 4 mA ... 20 mA를 통해 전송. HART, 절연 증폭기, 표준 구성, 스크류 연결
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | Temperature transmitter |
| 제품군 | Field Analog |
| 채널 수 | 1 |
| 구성 | 소프트웨어 |
| HART | |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 기능 | |
| 구성 | 소프트웨어 |
| HART | |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 스텝 응답(0–99%) | 1 s (TC) |
| 1 s (RTD) | |
| 전기 절연 입력/출력 | |
| 테스트 전압 | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 루프 파워, 외부 공급 필요 없음 |
| 11 V DC ... 36 V DC (표준) | |
| 신호 | |
| 입력 신호 | 온도 |
| 측정 | |
| 입력 수 | 1 |
| 입력 전압 범위 | -20 mV ... 100 mV (최소 측정 범위: 5 mV) |
| 사용 가능한 센서 타입(RTD) | Pt, Ni, Cu 센서: 2, 3, 4선 |
| 사용 가능한 센서 타입(TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
| 온도 측정 범위 | -250 °C ... 2500 °C (센서 타입에 따른 범위) |
| 온도 측정 범위 | ≥ 10 K (RTD) |
| ≥ 50 K (TC) | |
| 선형 저항 측정 범위 | 10 Ω ... 2000 Ω (최소 측정 범위: 10 Ω) |
| 신호: 전류 | |
| 전류 출력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
| 20 mA ... 4 mA | |
| 최대 전류 출력 신호 | 23 mA |
| 부하 | (UL - 11 V) / 0.023 A |
| HART 코딩 | FSK ± 0.5 mA |
| HART 버전 | 7 |
| 전송 속도 | 1200 Baud |
| 주전원 주파수 필터 | 50/60 Hz |
| 통신 저항 | ≥ 250 Ω |
| 스위치-온 지연 | 7 s (HART) |
| 7 s (측정값) | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 테스트 소켓 | |
| 최대 직경 | 2 mm |
| Ex 설치(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 데이터 통신(바이패스) | |
| 지원 프로토콜 | HART |
| 상태 표시 | LED (빨간색) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.5 mm |
| 높이 | 112.5 mm |
| 깊이 | 113.7 mm |
| 깊이 NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715에 따라 DIN 레일 NS 35/7,5에 스냅됨) |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -50 °C ... 100 °C |
| 고도 | ≤ 4000 m (해수면 기준) |
| 기후 등급 | B2 |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex ec IIC T6 |
| 인증 | PxCIF20ATEX1145192U |
| CSA | |
| 마킹 | Ex ec IIC T6...T4 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 1145192 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1143 |
| GTIN | 4063151135607 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 159.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 150 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
호환 가능한 제품
-
MCR-DP - 격판 1430594
-
MCR-PAC-T-USB - 프로그래밍 어댑터 2309000
-
GW HART USB MODEM - 케이블 어댑터 1003824
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - 필러 플러그 1831016
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 플라스틱 라벨 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 장치 마커 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 장치 마커 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 장치 마커 0831732
-
MACX MCR-PTB - 전원 및 오류 메시지 모듈 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 전원 및 오류 메시지 모듈 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053