TTC-6-TVSD-C-60DC-UT-I
-
서지 보호 장치
2906833
정밀 서지 보호, 통합 상태 인디케이터 있음, 1개의 신호 전선용, 접지된 기준 전위. 최대 SIL 3의 안전 관련 회로에서 사용할 수 있습니다.
제품의 세부 정보
제품 타입 | 측정 및 제어 기술용 서지 보호 |
제품군 | TERMITRAB complete |
IEC 카테고리 | C3 |
설계 | 레일 마운트용 모듈, 1개 부품 |
메시지 서지 보호 결함 | 광 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
정격전압 UN | 60 V DC |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M3 |
조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
치수 도면 |
|
폭 | 6.2 mm |
높이 | 92 mm |
깊이 | 69.5 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
색상 | 회색 (RAL 7042) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
절연 소재 | PBT |
하우징 소재 | PBT |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 예 |
작동 방향 | Line-Earth Ground |
최대 연속 작동 전압 UC | 75 V DC |
53 V AC | |
정격 전류 | 10 A (60 °C) |
작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 5 µA |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 5 µA |
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | 60 A |
전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 110 V (C3 - 12 A) |
응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 1 ns |
입력 감쇠 aE, 비대칭 | 타입 0.3 dB (≤ 1.2 MHz / 150 Ω) |
컷오프 주파수 fg(3 dB), 150 Ω 시스템에서 비대칭(PE) | 타입 4 MHz |
용량 (코어-어스) | 0.6 nF |
경로당 저항 | ≤ 100 mΩ |
메시지 서지 보호 결함 | 광 |
임펄스 내구성(라인-어스) | C3 - 12 A |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 (엔드 커버 있음) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
고도 | ≤ 4000 m (amsl) |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
표준/사양 | IEC 61643-21 |
참고 | 2000 + 정오표 2001 + A1:2008, 수정됨 + A2:2012 |
EN 61643-21 | |
표준/사양 | EN 61643-21 |
참고 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
항목 번호 | 2906833 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CL2264 |
GTIN | 4055626135960 |
개당 중량(패키지 포함) | 28.2 g |
개당 중량(패키지 제외) | 22.06 g |
관세 번호 | 85363010 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | c6f49031-2e5a-468e-a1e4-fd1acda52a58 |
호환 가능한 제품
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808736
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808765
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
TTC-6-FMRS-UT - 원격 시그널링 세트 2907810
-
TTC-6-LCP - 커버 2908729
-
SSA 3-6 - 차폐 연결 2839295
-
SSA 5-10 - 차폐 연결 2839512
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - 스크류 드라이버 1212602
이점
6 mm에 불과한 좁은 전체 폭으로 인한 공간 및 비용 절약
보호 디바이스의 지속적인 모니터링 및 원격 시그널링 기능(옵션)이 있는 기계적 상태 인디케이터
맞춤형 기능을 갖춘 완벽한 제품군 덕분에 MCR 애플리케이션의 모든 요구 사항에 적합한 제품을 손쉽게 찾을 수 있습니다.