MCR 기술 및 신호용 서지 보호
TTC-6-LCP - 커버
TTC-6-LCP
-
커버
2908729
TERMITRAB complete TTC-6... 단자대의 행 터미네이션용 엔드 커버
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
엔드 커버
설계
커버
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
치수
폭
2.2 mm
높이
90 mm
깊이
68 mm
상용 데이터
항목 번호
2908729
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CL226Z
GTIN
4055626348278
개당 중량(패키지 포함)
6.92 g
개당 중량(패키지 제외)
6.856 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
DNV GL
승인 ID: TAE000027G
UL Listed
승인 ID: FILE E 138168
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
0.01 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말