MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP
-
솔레노이드 드라이버
2865609
Ex i 솔레노이드 드라이버. Ex 영역에 설치된 Ex i 솔레노이드 밸브, 알람 모듈 또는 LED의 본질 안전 제어용. 48 mA의 전류 제한. 최대 Group IIC 기체용, 루프 파워, 전기 절연, SIL 3. 스크류 연결.
제품의 세부 정보
제품 타입 | 솔레노이드 드라이버 |
제품군 | MACX Analog |
채널 수 | 1 |
타입 | SIL 기능적 세이프티가 있는 Ex i 절연 증폭기 |
호환 밸브 | ASCO Coil 195 |
ASCO Coil 302 (12 V) | |
Bürkert Coil AC 10 standard | |
Bürkert Coil AC 10 high resistance | |
Bürkert Coil AC 21 standard 700 mW / 65°C | |
Bürkert Coil AC 21 high resistance 700 mW / 65°C | |
Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 45°C | |
Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 45°C | |
Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 60°C | |
Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 60°C | |
Bürkert Coil G1 642735 standard 800 mW / 40°C | |
Bürkert Coil G1 642735 high resistance 800 mW / 40°C | |
Bürkert Coil G1 642735 standard 1000 mW / 40°C | |
Bürkert Coil G1 642735 high resistance 1000 mW / 40°C | |
FESTO Coil MFH-...IA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
FESTO Coil (J)MFH-...BIA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
Norgren Herion Coil 2050 | |
Norgren Herion Coil 2051 | |
Norgren Herion Coil 2052 | |
Norgren Herion Coil 2053 | |
Norgren Herion Coil 2080 / 2082 | |
Norgren Herion Coil 2081 / 2083 | |
Norgren Herion Coil 2084 | |
Norgren Herion Coil 3039 | |
Nass Coil 1259 30.1-00 | |
Nass Coil 1259 50.1-00 | |
Parker Coil VZ07 488650.01 | |
Parker Coil VZ33 494035.10 | |
Parker Coil VZ08 488660.01 | |
Parker Coil VZ09 488670.01 | |
Parker Coil VZ95 482160.01 EEx ia IIB T6 | |
Parker Coil VZ23 482870.01 | |
Samson Coil 3701-12 (12 V) | |
Samson Coil 3701-13 (24 V) | |
Samson Coil 3963-12 (12 V) | |
Samson Coil 3963-13 (24 V) | |
Samson Coil 3964-12 (12 V) | |
Samson Coil 3964-13 (24 V) | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2 | |
Seitz Solenoid coil 11 G 52 | |
참고 | 밸브 및 솔레노이드 드라이버의 가능한 조합 예입니다. |
전기적 절연 | 2-way 절연 |
최대 온도 상관계수 | 0.01 %/K |
전기 절연 | |
테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
과전압 카테고리 | II |
오염도 | 2 |
전기 절연 출력/입력 IEC/EN 60079-11 | |
표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
정격 절연 전압 | 375 VPP |
전기 절연 출력/입력 IEC/EN 61010-1 | |
표준/규정 | IEC/EN 61010-1 |
정격 절연 전압 | 300 Vrms |
절연 | 안전 절연 |
공급 | |
공급 전압 범위 | 루프 파워, 외부 공급 필요 없음 |
파워 손실 | < 1.41 W |
신호: 전압 | |
입력 수 | 1 |
전압 입력 신호 | 19.2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
최대 전류 입력 신호 | 85 mA (Ue = 24 V DC) |
신호: 전압 | |
출력 설명 | 본질 안전 |
출력 수 | 1 |
출력 전압 | ≥ 10.5 V DC (48 mA) |
전류 제한 | > 48 mA |
응답 시간 | < 20 ms |
비부하 전압 | > 24 V DC |
단락-회로 방지 | 예 |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 7 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
테스트 소켓 | |
최대 직경 | 2 mm |
Ex 설치(EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i 회로(EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
안전 데이터 | |
참고 | 다음 Ex i 값은 ATEX 및 IECEx 승인에 적용됩니다. 다른 모든 Ex 승인의 경우, Ex i 값에 대한 각 인증서를 참조해야 합니다. |
입력 전원 Pi | 무시할 수 있는 수준 |
최대 내부 인덕턴스 Li | 무시할 수 있는 수준 |
최대 내부 커패시턴스 Ci | 무시할 수 있는 수준 |
최대 출력 전압 Uo | 27.7 V |
최대 출력 전류 Io | 101 mA |
최대 출력 전원 Po | 697 mW |
최대 내부 저항 Ri | 275.7 Ω |
안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA/I (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 27.9 mH / 2.2 µF |
IIB/IIIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 13.9 mH / 0.663 µF |
IIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 3.5 mH / 0.085 µF |
IIA/I (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 20 mH / 440 nF, 1 mH / 500 nF, 0.1 mH / 960 nF |
IIB/IIIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 5 mH / 200 nF, 1 mH / 300 nF, 0.15 mH / 500 nF |
IIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 0.5 mH / 50 nF, 0.15 mH / 100 nF |
상태 표시 | 노란색 LED (전환 상태 / 상태, 출력 회로 활성 시 켜짐) |
치수 도면 |
|
폭 | 12.5 mm |
높이 | 112.5 mm |
깊이 | 113.7 mm |
깊이 NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715에 따라 DIN 레일 NS 35/7,5에 스냅됨) |
색상 | 회색 (RAL 7042) |
UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
하우징 소재 | PA 6.6-FR |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 (UL에 의해 평가되지 않음) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C (모든 마운팅 위치) |
-40 °C ... 70 °C (경감) | |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
고도 범위 (≤ 2000 m) | |
고도 | ≤ 2000 m (기술 데이터는 평균 해발 고도 2000 m 이하 기준입니다. 평균 해발 고도가 2000 m를 초과하면 데이터 시트를 참조하십시오.) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC |
125 V DC | |
정격 절연 전압 | 375 VPP (IEC/EN 60079-11) |
265 V (UIsolation rated "ec") | |
고도 범위 (≤ 3000 m) | |
높이 범위 | > 2000 m ... 3000 m |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 63 °C |
안전 관련 최대 전압 Um | 190 V AC |
110 V DC | |
정격 절연 전압 | 190 V (IEC/EN 60079-11) |
190 V (UIsolation rated "ec") | |
고도 범위 (≤ 4000 m) | |
높이 범위 | > 3000 m ... 4000 m |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 56 °C |
안전 관련 최대 전압 Um | 60 V |
정격 절연 전압 | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
60 V (UIsolation rated "ec") | |
고도 범위 (≤ 5000 m) | |
높이 범위 | > 4000 m ... 5000 m |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 49 °C |
안전 관련 최대 전압 Um | 60 V |
정격 절연 전압 | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
60 V (UIsolation rated "ec") |
CE | |
인증 | CE 인증 |
참고 | 및 EN 61326 |
ATEX | |
마킹 | I (M1) [Ex ia Ma] I |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
인증 | IBExU 07 ATEX 1133X |
IECEx | |
마킹 | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
인증 | IECEx IBE 08.0002X |
CCC / China-Ex | |
마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
인증 | 2022122316115980 |
UL, 미국 / 캐나다 | |
마킹 | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
인증 | , C.D.-No 83104549 |
UL, 미국 / 캐나다 | |
마킹 | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
인증 | , C.D.-No 83104549 |
조선업 분야 승인 | |
인증 | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
마킹 | 3 |
INMETRO | |
마킹 | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
인증 | DNV 18.0115 X |
조선 데이터 | |
Temperature | B |
Humidity | B |
진동 | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
노이즈 방출 | |
표준/규정 | EN 61000-6-4 |
전기적 절연 | 2-way 절연 |
GB Standard | |
표준/규정 | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
항목 번호 | 2865609 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK1214 |
GTIN | 4046356158411 |
개당 중량(패키지 포함) | 163.5 g |
개당 중량(패키지 제외) | 113.7 g |
관세 번호 | 85437090 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | e426a61f-c59a-47a3-b935-75599b66e5fe |
호환 가능한 제품
-
MCR-DP - 격판 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 모듈 캐리어 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - 액세서리 1831016
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 플라스틱 라벨 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 장치 마커 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 장치 마커 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 장치 마커 0831732
-
MACX MCR-PTB - 전원 및 오류 메시지 모듈 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 전원 및 오류 메시지 모듈 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
이점
DIN 레일 커넥터와 기계적 호환
표준 솔레노이드 밸브와 호환되는 다양한 출력 특성 곡선
루프 파워: 필요한 전원은 입력측에서 제어 신호를 통해 제공됩니다.
영역 2에 설치, 보호 타입 "n"(EN 60079-15) 허용됨
IEC 61508에 따른 최대 SIL 3
2-way 전기 절연
입력: 19.2 V DC … 30 V DC
출력: [Ex ia] IIC/[Ex ia] IIB