지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD - 솔레노이드 드라이버
2906155

위험 영역에서 Ex i 솔레노이드 밸브 제어용 Ex i 솔레노이드 드라이버, 로직 입력, 오프로드 전압 24.3 V, 48 mA에서 전류 제한, 라인 결함 투명성, 오류 메시지 출력, IEC 61508에 따른 최대 SIL 3, 스크류 연결

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

입력: 로직
출력: 본질 안전 [Ex ia], 오프로드 전압 > 24.3 V DC, 전류 제한 > 48 mA
신호 회로 또는 개별 오류 메시지 출력을 통한 라인 결함 탐지(활성화/비활성화 가능)
테스트 펄스에 대한 투명성
IEC/EN 61508에 따른 최대 SIL 3
출력, 입력, 공급 및 오류 메시지 출력 간의 안전 전기 절연
DIN 레일 커넥터를 통해 전원 공급 및 오류 표시 가능
플러그 삽입 연결방식 단자대 , 스크류 연결 기술
영역 2에 설치 허용됨
하우징 폭: 12.5 mm