MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LFD
-
솔레노이드 드라이버
2905669
위험 영역에서 Ex i 솔레노이드 밸브 제어용 Ex i 솔레노이드 드라이버, 로직 입력, 오프로드 전압 21.1 V, 25.1 mA에서 전류 제한, 라인 결함 투명성, 오류 메시지 출력, IEC 61508에 따른 최대 SIL 3, 스크류 연결
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
제품 타입 | 솔레노이드 드라이버 |
제품군 | MACX Analog |
채널 수 | 1 |
타입 | SIL 기능적 세이프티가 있는 Ex i 절연 증폭기 |
구성 | DIP 스위치 |
전기 절연 | |
과전압 카테고리 | II |
오염도 | 2 |
전기 절연 출력/입력, 오류 메시지 출력 IEC/EN 60079-11 | |
표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
정격 절연 전압 | 375 VPP |
테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
전기 절연 출력/입력, 오류 메시지 출력 IEC/EN 61010-1 | |
표준/규정 | IEC/EN 61010-1 |
정격 절연 전압 | 300 Vrms |
테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
절연 | 안전 절연 |
전기 절연 출력/공급, T-커넥터 IEC/EN 60079-11 | |
표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
정격 절연 전압 | 375 VPP |
테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
전기 절연 출력/공급, T-커넥터 IEC/EN 61010-1 | |
표준/규정 | IEC/EN 61010-1 |
정격 절연 전압 | 300 Vrms |
테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
절연 | 안전 절연 |
전기 절연 입력/오류 메시지 출력/공급 | |
테스트 전압 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
공급 | |
정격 공급 전압 | 24 V DC -20 % ... +25 % |
공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
파워 손실 | < 0.8 W |
신호: 로직 | |
입력 수 | 1 |
스위칭 레벨 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC (또는 열림) |
스위칭 레벨 "1" 신호 | 15 V DC ... 30 V DC |
입력 전류 | < 12 mA |
입력 임피던스 | 3 MΩ (출력의 라인 결함 시 고저항) |
테스트 펄스에 대한 내성 | 예 |
신호: 오류 메시지 출력 | |
접점 유형 | N/O 접점 |
출력 신호의 타입 | 트랜지스터 출력, 패시브 |
최대 스위칭 전압 | 30 V DC |
최대 스위칭 전류 | 50 mA |
단락-회로 방지 | 예 |
신호: 전압 | |
출력 설명 | 본질 안전 |
출력 수 | 1 |
출력 전압 | ≥ 4.64 V DC (25.1 mA) |
전류 제한 | > 25.1 mA (라인 결함 탐지) |
응답 시간 | < 30 ms |
비부하 전압 | > 21.1 V DC |
단락-회로 방지 | 예 |
라인 오류 탐지 | > 10 kΩ (라인 파손) |
< 50 Ω (단락-회로) | |
DIP 스위치를 통한 활성화/비활성화 |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 7 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
테스트 소켓 | |
최대 직경 | 2.3 mm |
Ex 설치(EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i 회로(EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
안전 데이터 | |
최대 내부 인덕턴스 Li | 무시할 수 있는 수준 |
최대 내부 커패시턴스 Ci | 11 nF |
최대 출력 전압 Uo | 23.98 V |
최대 출력 전류 Io | 37.4 mA |
최대 출력 전원 Po | 224 mW |
최대 내부 저항 Ri | 641 Ω |
안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA/I (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 203.4 mH / 3.33 µF |
IIB/IIIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 101.7 mH / 0.91 µF |
IIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 25.4 mH / 0.114 µF |
IIA (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 50 mH / 0.67 µF, 20 mH / 0.76 µF, 0.5 mH / 0.83 µF, 0.2 mH / 0.89 µF |
IIB/IIIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 5 mH / 289 nF, 0.5 mH / 489 nF |
IIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 5 mH / 59 nF, 0.5 mH / 89 nF |
상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
LED 노란색(전환 상태) | |
빨간색 LED (라인 오류) |
치수 도면 |
|
폭 | 12.5 mm |
높이 | 112.5 mm |
깊이 | 113.7 mm |
깊이 NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715에 따라 DIN 레일 NS 35/7,5에 스냅됨) |
색상 | 회색 (RAL 7042) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 (하우징) |
하우징 소재 | PA 6.6-FR |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 (UL에 의해 평가되지 않음) |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C (모든 마운팅 위치) |
-20 °C ... 70 °C (경감) | |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
고도 범위 (≤ 2000 m) | |
고도 | ≤ 2000 m (기술 데이터는 평균 해발 고도 2000 m 이하 기준입니다. 평균 해발 고도가 2000 m를 초과하면 데이터 시트를 참조하십시오.) |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 70 °C |
안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC |
125 V DC | |
정격 절연 전압 | 375 VPP |
300 V AC/DC | |
고도 범위 (≤ 3000 m) | |
높이 범위 | > 2000 m ... 3000 m |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 63 °C |
안전 관련 최대 전압 Um | 190 V AC |
110 V DC | |
정격 절연 전압 | 190 V |
고도 범위 (≤ 4000 m) | |
높이 범위 | > 3000 m ... 4000 m |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 56 °C |
안전 관련 최대 전압 Um | 60 V AC/DC |
정격 절연 전압 | 60 V AC/DC |
고도 범위 (≤ 5000 m) | |
높이 범위 | > 4000 m ... 5000 m |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 49 °C |
안전 관련 최대 전압 Um | 60 V AC/DC |
정격 절연 전압 | 60 V AC/DC |
CE | |
인증 | CE 인증 |
참고 | 및 EN 61326 |
ATEX | |
마킹 | I (M1) [Ex ia Ma] I |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
인증 | IBExU 13 ATEX1045X |
IECEx | |
마킹 | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
인증 | IECEx IBE 13.0014X |
CCC / China-Ex | |
마킹 | [Ex ia Ga] IIB |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
인증 | 2022122316115979 |
UL, 미국 / 캐나다 | |
마킹 | UL 61010 Listed |
인증 | , C.D.-No 83104549 |
조선업 분야 승인 | |
인증 | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
마킹 | 3 |
INMETRO | |
마킹 | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
인증 | DNV 18.0145 X |
조선 데이터 | |
Temperature | B |
Humidity | B |
진동 | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
노이즈 방출 | |
표준/규정 | EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
표준/규정 | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
항목 번호 | 2905669 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK1214 |
카탈로그 페이지 | 164페이지(C-5-2019) |
GTIN | 4046356985079 |
개당 중량(패키지 포함) | 172.7 g |
개당 중량(패키지 제외) | 172.7 g |
관세 번호 | 85437090 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
SCIP | a948a40d-efe3-4a03-8371-77b0b5cc6942 |
호환 가능한 제품
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN 레일 커넥터 2695439
-
MCR-DP - 격판 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 모듈 캐리어 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - 액세서리 1831016
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 플라스틱 라벨 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 장치 마커 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 장치 마커 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 장치 마커 0831732
-
MACX MCR-PTB - 전원 및 오류 메시지 모듈 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 전원 및 오류 메시지 모듈 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
이점
입력: 로직
출력: 본질 안전 [Ex ia], 오프로드 전압 > 21.1 V DC, 전류 제한 > 25.1 mA
신호 회로 또는 개별 오류 메시지 출력을 통한 라인 결함 탐지(활성화/비활성화 가능)
테스트 펄스에 대한 투명성
IEC/EN 61508에 따른 최대 SIL 3
출력, 입력, 공급 및 오류 메시지 출력 간의 안전 전기 절연
DIN 레일 커넥터를 통해 전원 공급 및 오류 표시 가능
플러그 삽입 연결방식 단자대 , 스크류 연결 기술
영역 2에 설치 허용됨
하우징 폭: 12.5 mm