액티브 전류 및 전압 신호용 Ex i 입력과 제한 값 릴레이 출력이 있는 제한 값 스위치(전환 접점). DIP 스위치 및 전위차계를 통해 설정 가능, 전기적 3-way 전기 절연, 최대 SIL2(SC3), PLc Cat.1, 스크류 연결.
폭발 방지를 위한 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
표준 기능 외에도 폭발 방지를 위한 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 관련 표준에 따라 모든 물질 그룹 및 영역에 대한 전기적 방폭을 보장합니다. SIL IEC 61508 및 PL DIN EN ISO 13849에 따른 일관된 제품 개발과 평가로 인해 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 위험을 허용 가능한 상주 위험으로 최소화하고 사람과 기계, 환경을 보호합니다.
Ex i 솔레노이드 드라이버. Ex 영역에 설치된 Ex i 솔레노이드 밸브, 알람 모듈 또는 LED의 본질 안전 제어용. 58 mA의 전류 제한. 최대 Group IIB 기체용, 루프 파워, 전기 절연, SIL 3. 푸쉬-인 연결.
소형화 분야의 이정표 주요 상을 수상한 초소형 MINI Analog Pro Ex i 시그널 컨디셔너
MINI Analog Pro 6.2 mm 시그널 컨디셔너 제품군의 새로운 Ex i 버전은 타의 추종을 불허하는 컴팩트 설계가 적용된 폭발 방지 및 기능적 세이프티를 제공합니다. 기존의 솔루션과 비교하여 최대 50%의 공간을 절약하고 측정 기술 신호를 안정적인 처리하는 동시에 사람, 환경 및 시스템을 보호합니다. 본 제품은 가장 높은 안전 수준인 SIL 3 등급을 받았습니다. 작동 개념 및 엔드 투 엔드 디지털화는 특히 사용자 친화적이고 미래 지향적입니다.
이러한 혁신적인 개발로 인해 해당 제품은 GIT Security Award를 수상하고 German Innovation Award 금상을 수상했습니다.
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기 비교
모든 애플리케이션에 적합한 솔루션
|
|
|
|
|---|---|---|
|
MINI Analog Pro
전체 폭 및 설치 높이가 대폭 줄어든 업계 최고의 컴팩트 설계가 적용된 Ex i 및 SIL 3 |
MACX 아날로그
검증된 포괄적인 솔루션 제품군 |
|
| 일관된 SIL 3 1oo1 기능적 세이프티: AI, AO, DI, DO | ||
| SIL 2 SC 3 또는 SIL 3 기능적 세이프티, 타입별: AI, AO, DI, DO | ||
| PL d, PL c 기능적 세이프티, 타입별 | ||
| 2-채널 설계 | ||
| 광범위한 공급이 있는 버전 | ||
| 전류 루프의 중단 없는 측정 | ||
| 주변 온도 범위 -40°C ... +70°C, 경감 없음 | ||
| 버스 및 네트워크 연결용 게이트웨이 | ||
| 시그널 컨디셔너 앱을 통한 정보 검색 | NFC 및 QR 코드 | QR 코드 |
이점
- 폭발 방지를 위한 피닉스컨택트의 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기를 사용한 안전하고 안정적인 신호 절연, 조절, 필터링 및 증폭
- 이전보다 뛰어난 안전성 및 공간 절약: 전체 폭이 6.2 mm에 불과한 Ex i 및 SIL 3의 초소형 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
- 1-채널 및 2-채널 Ex i 시그널 컨디셔너와 측정 변환기를 사용하여 모든 Ex 영역 및 가스 그룹에 대한 최고 수준의 폭발 방지 제공
- SIL 인증을 획득한 시그널 컨디셔너를 통한 높은 작동 안전성
- 성능 레벨에서 시그널 컨디셔너를 사용하여 기계류 지침에 따라 아날로그 신호를 세이프티 체인에 손쉽게 통합
폭발 방지를 위한 초소형 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
초소형 MINI Analog Pro 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 매우 컴팩트한 전체 폭 및 설치 높이에서 본질적인 폭발 방지 및 최대 SIL 3 1oo1의 기능적 세이프티가 결합되어 있습니다. 애플리케이션에서 특히 사용자 친화적인 설계 및 작동 개념, 광범위한 구성 옵션 및 엔드 투 엔드 디지털화의 이점을 누리십시오.
폭발 방지를 위한 MACX Analog 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
피닉스컨택트의 MACX Analog-Ex i 시그널 컨디셔너 및 측정 변환기는 안전한 전기 절연 및 안정적인 신호 조절을 위한 포괄적인 솔루션 제품군을 제공합니다. 본질 안전 회로에서 Ex i 버전은 모든 영역 및 물질 그룹에서 사용할 수 있는 폭발 방지 기능을 제공합니다. 이 제품은 사람, 환경 및 시스템의 안전을 보장하기 위해 IEC/EN 61508 및 PL EN ISO 13849의 세이프티 애플리케이션에 맞게 지속적으로 개발되었습니다.
폭발 방지
화학 및 석유 화학 산업 분야에는 폭발성 대기를 생성하는 산업 공정이 포함됩니다. 가스, 열기 또는 증기 등으로 인해 폭발성 대기가 발생합니다. 또한 폭발성 대기는 제분소, 저장고, 설탕 및 사료 공장 등에서 먼지로 인해 발생할 수 있습니다. 따라서 폭발 위험이 있는 영역에서 전기 장치에는 ATEX, IECEx, NEC/CEC 및 UL 인증 및 지침을 포함한 특수한 지침이 적용됩니다. 여기에서 폭발 방지의 기본 사항에 대한 개요를 확인할 수 있습니다.
산업 분야의 세이프티 및 보안을 위한 서비스
제품 독립적인 서비스 공급자로서 피닉스컨택트는 안전 및 법적 책임과 관련된 위험을 최소화하도록 고객을 도울 것입니다.
- HAZOP 연구를 포함하여 DIN EN 61511에 따른 체계적인 위험 및 유해 분석
- IEC 61508 및 IEC 61511에 따른 SIL 평가 준비를 위한 컨설팅 및 지원
- 세이프티 기능 검증 및 방지 테스트
- 2014/34/EU 및 1999/92/EC에 따른 폭발 방지 컴포넌트 사용 및 폭발성 대기 취급에 대한 조언
산업용 보안, CE 마킹, 작업 안전성 등과 같은 다른 전문 분야는 당사 웹 사이트 또는 "산업 분야의 세이프티 및 보안을 위한 서비스" 브로셔에서 찾아보십시오.