MINI MCR-EX-NAM-T
-
NAMUR 절연 스위치 증폭기
2908807
Ex i-근접 센서 및 스위치 작동용 NAMUR 시그널 컨디셔너. 신호는 1개의 트랜지스터 출력(패시브)을 통해 제어 레벨로 전송됩니다.. 표준 구성, 3-way 절연, 라인 결함 탐지, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, 스크류 연결
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 제품 타입 | 절연 증폭기 |
| 제품군 | MINI Analog Pro |
| 구성 | DIP 스위치 |
| 기능 | |
| 구성 | DIP 스위치 |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 라인 모니터링 | 라인 결함 탐지 |
| 전기 절연 | |
| 과전압 카테고리 | II (≤ 5000 m) |
| 오염도 | 2 (≤ 5000 m) |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 IEC/EN 61010-1 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 61010-1 |
| 정격 절연 전압 | 300 Vrms |
| 테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 절연 | 이중/강화 절연 |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 IEC/EN 60079-11 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
| 정격 절연 전압 | 265 Vrms |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 IEC/EN 60079-7 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-7 |
| 정격 절연 전압 | 251 Vrms |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| 전력 소모량 | ≤ 650 mW |
| 신호: NAMUR | |
| 입력 수 | 1 |
| 사용 가능한 입력 소스 | NAMUR 근접 센서(IEC/EN 60947-5-6) |
| 플로팅 스위치 접점 | |
| 저항 회로 스위치 접점 | |
| 스위칭: 트랜지스터 | |
| 출력 설명 | 패시브 |
| 최대 스위칭 전류 | 50 mA |
| 스위칭 빈도 | ≤ 10 kHz (IOUT ≥ 5 mA) |
| ≤ 20 kHz (IOUT ≥ 30 mA(추가 정보는 데이터 시트 참조)) | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (페룰 있음) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (페룰 없음) | |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 (연선) |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| Ex 설치(EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i 회로(EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| [Div. 1] | |
| 안전 데이터 | |
| 최대 내부 인덕턴스 Li | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 내부 커패시턴스 Ci | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 출력 전압 Uo | 10.1 V |
| 최대 출력 전류 Io | 10.9 mA |
| 최대 출력 전원 Po | 28 mW |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC (≤ 2000 m) |
| 125 V DC (≤ 2000 m) | |
| 121 V AC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 110 V DC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 3000 m ... 4000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 4000 m ... 5000 m) | |
| IIA (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 300 mH / 93 µF |
| IIB/IIIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 19.4 µF |
| IIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 300 mH / 2.87 µF |
| I (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 300 mH / 160 µF |
| IIB/IIA (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 1 µF |
| IIIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 1 µF |
| IIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 500 nF, 50 mH / 570 nF, 5 mH / 590 nF, 1 mH / 590 nF, 10 µH / 590 nF |
| I/IIB/IIA/IIIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 1 µF, 5 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF, 10 µH / 1 µF |
| I (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 1 µF |
| 상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
| 노란색 LED (전환 상태 / 상태, 출력 회로 활성 시 켜짐) | |
| 빨간색 LED (라인 오류) |
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 109.81 mm |
| 깊이 | 119.2 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 하우징 소재 | PBT |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 고도 범위 (IEC/EN 61010-1) | |
| 높이 범위 | > 2000 m ... 3000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 63 °C |
| 정격 절연 전압 | 300 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 절연 | 이중/강화 절연 |
| 고도 범위 (IEC/EN 61010-1) | |
| 높이 범위 | > 3000 m ... 4000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 56 °C |
| 정격 절연 전압 | 300 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 절연 | 이중/강화 절연 |
| 고도 범위 (IEC/EN 61010-1) | |
| 높이 범위 | > 4000 m ... 5000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 49 °C |
| 정격 절연 전압 | 150 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 절연 | 이중/강화 절연 |
| 고도 범위 (IEC/EN 60079-11) | |
| 높이 범위 | > 2000 m ... 3000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 63 °C |
| 정격 절연 전압 | 150 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 고도 범위 (IEC/EN 60079-11) | |
| 높이 범위 | > 3000 m ... 4000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 56 °C |
| 정격 절연 전압 | 60 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 고도 범위 (IEC/EN 60079-11) | |
| 높이 범위 | > 4000 m ... 5000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 49 °C |
| 정격 절연 전압 | 60 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 고도 범위 (IEC/EN 60079-7) | |
| 높이 범위 | > 2000 m ... 3000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 63 °C |
| 정격 절연 전압 | 162 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 고도 범위 (IEC/EN 60079-7) | |
| 높이 범위 | > 3000 m ... 4000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 56 °C |
| 정격 절연 전압 | 60 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| 고도 범위 (IEC/EN 60079-7) | |
| 높이 범위 | > 4000 m ... 5000 m |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 49 °C |
| 정격 절연 전압 | 60 Vrms (입력/출력/전원 공급) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 인증 | IBExU 21 ATEX 1061 X |
| IECEx | |
| 마킹 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 인증 | IECEx IBE 21.0022 X |
| CCC / China-Ex | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 인증 | 2023122316116235 |
| INMETRO | |
| 마킹 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 인증 | DNV 23.0188 X |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 61010-2-201 Listed |
| Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
| Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
| Class III, Div. 1 | |
| Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2 | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
| Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
| 인증 | , C.D.-No 097285872 |
| 조선업 분야 승인 | |
| 인증 | DNV TAA00003FZ |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 마킹 | 3 |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 진동 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 전자파 호환성 | 다음 표준 및 규정에 따라 테스트됨: 내부 사용을 위한 EN 61326-1, NAMUR NE 21 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| EN 61326-3-2 | |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 전기적 절연 | 3-way 절연 |
| GB Standard | |
| 표준/규정 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2908807 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1223 |
| GTIN | 4055626357553 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 121.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 121.8 g |
| 관세 번호 | 85365019 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210121 |
| ECLASS-15.0 | 27210121 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001485 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 4ea9b9f3-7b40-4a82-9577-ff161d12836c |
호환 가능한 제품
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN 레일 커넥터 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2869728
-
MCR-DP - 격판 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - 시스템 어댑터 2901993
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - 소프트웨어 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - 소프트웨어 1371666
-
UCT-EM (30X5) - 엔드 클램프용 마커 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 엔드 클램프용 마커 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - 마커 스트립 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - 플라스틱 라벨 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - 플라스틱 라벨 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - 플라스틱 라벨 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828099
-
US-EMLP (15X5) - 플라스틱 라벨 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - 플라스틱 라벨 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - 플라스틱 라벨 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - 플라스틱 라벨 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - 플라스틱 라벨 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - 플라스틱 라벨 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 엔드 클램프용 마커 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 엔드 클램프용 마커 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - 전원 단자대 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 전원 단자대 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - 모니터링 모듈 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 모니터링 모듈 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - 저항기 네트워크 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - 저항기 네트워크 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - 저항기 네트워크 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - 저항기 네트워크 1642820