WMS-2 HF... 제품군의 연속 수축 슬리브는 THERMOMARK E.CUTTER 또는 E.CUTTER/P를 사용하여 개별 마커 길이를 생성하도록 조립할 수 있습니다. 인쇄, 조립 및 적용 과정 후에 수동으로 열을 적용하고 케이블/전선에서 이를 고정하여 표시된 수축 슬리브를 수축하는 옵션이 있습니다.
    
  
  WMS-2 HF 38,1(EX60)RL
   - 
  수축 슬리브
    
      0864109
      
      
    
  
      수축 슬리브, 롤, 흰색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 케이블 직경 범위: 19.1 ... 38.1 mm, 절취선 없음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 1, 롤 길이: 80 m, 텍스트 필드 높이: 60 mm, 텍스트 필드 폭: 80000 mm
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | THERMOMARK ROLL 및 THERMOMARK ROLL 2.0 롤 인쇄기의 경우, 이 소재는 외부 미디어 허브로만 처리할 수 있습니다. | 
| 소재 정보 | 수축 슬리브의 지정된 최소 전선 직경은 마킹 재료로서의 용도를 의미하며 수축 후 절연 특성을 보증하지 않습니다. 처리된 재료 배치와 보관 및 처리 조건에 따라 최대 삽입 가능 전선 직경이 줄어들 수 있습니다.  | 
            
| 제품 타입 | 수축 슬리브 | 
| 적용 영역 | 철도 산업 | 
| 마킹 | |
| 개별 레이블 수 | 1 | 
| 식별 기술 | Thermotransfer | 
| 롤 길이 | 80.00 m | 
| 높이 | 61.8 mm | 
| 색상 | 흰색 (RAL 9010) | 
| 소재 | 폴리올레핀 | 
| 베이스 부품 소재 | 폴리올레핀 | 
| 수축 속도 | 2:1 | 
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | 
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | 
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | 
| 구성품 | 할로겐 프리 | 
| 수축 온도 | > 90 °C | 
| 외부 케이블 직경 | 19.1 mm ... 38.1 mm | 
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 결과 | 테스트 통과 | 
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 결과 | 테스트 통과 | 
| 사양 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(준수) | 
| 요구 사항 | ≥ 5 N | 
| 결과 | 테스트 통과 | 
| Tesafilm 테스트 | |
| 사양 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (준수) | 
| 결과 | 테스트 통과 | 
| 내자외선 | |
| 사양 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(준수) | 
| 결과 | 테스트 통과 | 
| 테스트 기간 | 96 h | 
| 절차 | 인공 방사선 조사. | 
| 온도 저항 | |
| 사양 | ANSI/UL 969-2018:03 (에 따름) | 
| 테스트 기간 | 240 h | 
| Rating 125 °C (150 °C) | 테스트 통과 | 
| 문지름 내성 | |
| 사양 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
| 이소프로필 [CAS No. 67-63-0]  | 
              
              테스트 통과 | 
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3]  | 
              
              테스트 통과 | 
| 물 + 석유 에테르 [CAS No. 64742-82-1]  | 
              
              테스트 통과 | 
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]  | 
              
              테스트 통과 | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]  | 
              
              테스트 통과 | 
| 사양 | ISO 175:2010(준수) | 
| 테스트 기간 | 168 h | 
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]  | 
              
              테스트 통과 | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]  | 
              
              테스트 통과 | 
| 아세톤(99 %) [CAS No. 67-64-1]  | 
              
              테스트 통과 | 
| Diesel [CAS No. 68476-34-6]  | 
              
              테스트 통과 | 
| IRM 901 | 테스트 통과 | 
| IRM 902 | 테스트 통과 | 
| 아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
| 사양 | EN ISO 22479:2022-06 | 
| 결과 | 테스트 통과 | 
| 절차 | 방법 B | 
| 주기 | 2 | 
| 염수 분무 테스트 | |
| 사양 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 | 
| 결과 | 테스트 통과 | 
| 테스트 기간 | 96 h | 
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 105 °C | 
| 권장 주변 온도(보관/운송) | 10 °C ... 25 °C | 
| 권장 습도(보관/운송) | 45 % ... 55 % (원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.) | 
| 선반 수명 | 2 연도 | 
| 와이프 저항(Wipe resistance) | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) | 
| 표준 | |
| 표준/규정 | EN 45545-2 | 
| 마운트 타입 | 슬라이드 온 | 
| 항목 번호 | 0864109 | 
| 패키지 단위 | 1 pc | 
| 최소 주문 수량 | 1 pc | 
| 제품 키 | BG2216 | 
| GTIN | 4055626076546 | 
| 개당 중량(패키지 포함) | 7,300 g | 
| 개당 중량(패키지 제외) | 7,300 g | 
| 관세 번호 | 39173200 | 
| 원산지 | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 | 
| ECLASS-15.0 | 27281102 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 | 
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) | 
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 | 
호환 가능한 제품
- 
    
      
 - 
    
      
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - 잉크 리본 0801358
 - 
    
      
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - 잉크 리본 5148007
 - 
    
      
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - 잉크 리본 0801360
 - 
    
      
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - 압력 롤러 0801802
 - 
    
      
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - 압력 롤러 0804655
 - 
    
      
THERMOMARK ROLL-ERH - 미디어 허브 5146448
 - 
    
      
THERMOMARK-ERH 500 - 미디어 허브 5146309
 - 
    
      
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 열 전사 인쇄기 0804501
 - 
    
      
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 열 전사 인쇄기 0804663
 - 
    
      
THERMOMARK ROLL - 열 전사 인쇄기 5146477
 - 
    
      
THERMOMARK X1.2 - 열 전사 인쇄기 5146231
 - 
    
      
THERMOMARK W2 - 열 전사 인쇄기 5146147
 
이점
싱글 코어 전선, 전선, 케이블, 공압 호스, 기타 원통형 물체의 영구적이며 직관적인 식별
        커터 및 천공 커터의 조합으로 3.45 mm ... 2000 mm(0.14" ... 78.7")의 개별 마커 길이 범위를 실현할 수 있는 높은 유연성
        한 가지 옵션으로 슬리브에 수동으로 열을 적용하여 제자리에서 수축시킬 수 있습니다
        2:1 수축율의 높은 직경 범위
        철도 산업에서 전 세계적으로 널리 사용 및 검증됨