THERMOMARK W2는 연속 수축 슬리브 및 연속 마킹 슬리브의 절취선 및 양면 인쇄를 위해 특별히 개발되었습니다. 이 인쇄기를 사용해 고품질 인쇄 마커를 손쉽게 제작할 수 있습니다.
THERMOMARK W2
-
열 전사 인쇄기
5146147
롤 오프 소재용 열 전사 인쇄기, 유럽형/미국형 전원 케이블, USB 케이블 및 절취선 나이프 포함, 지원 CD에는 여러 언어의 사용자 설명서, 펌웨어에 대한 링크, 드라이버, 플래닝 및 마킹 소프트웨어 등이 포함되어 있습니다. 작동 지침은 독일어 및 영어로 인쇄되어 있습니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
THERMOMARK W2는 롤/연속 포맷인 대량의 수축 슬리브를 양면 인쇄하기 위한 2개의 300 dpi 인쇄 헤드가 있는 산업용 인쇄기입니다.
가이드 부품을 사용해 슬리브를 삽입할 때 손쉽게 조작할 수 있습니다.
양면 인쇄는 최적의 마킹 가독성을 보장합니다.
절취선 커터를 사용하여 수축 또는 마킹 슬리브를 원하는 길이로 빠르고 쉽게 절단할 수 있습니다. 연결된 마커는 절취선을 따라 손쉽게 분리할 수 있습니다
검증된 열 전사 인쇄기 기술을 사용한 유지 관리가 필요 없는 작동
PROJECT COMPLETE 소프트웨어를 사용한 손쉬운 제어
USB 및 Ethernet 연결