SH-8ESS48AY000S
-
장치 플러그-인 커넥터, 널링 너트가 있는 전면부 마운팅
1096282
M23, 장치 플러그-인 커넥터, 널링 너트가 있는 전면부 마운팅, 애플리케이션: 하이브리드, 시리즈: SH, 직선, 차폐: 예, SPEEDCON, 핀 수: 8+4+PE, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 축방향 O-링, 플랜지 치수: 26 mm x 26 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
모든 하우징에 핀 또는 소켓 접점 장착 가능
신호 전송에 총 8개의 접점 사용 가능
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호