PROT-M23-PW-IT-IP20 - 플라스틱 보호 캡
PROT-M23-PW-IT-IP20
-
플라스틱 보호 캡
1577207
플라스틱 보호 캡, M23, 시리즈: SH, SF
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 캡
시리즈
SH
SF
소재 사양
소재
TPE
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 105 °C
상용 데이터
항목 번호
1577207
패키지 단위
25 pc
최소 주문 수량
25 pc
제품 키
ABRGAE
GTIN
4067923066687
개당 중량(패키지 포함)
3.096 g
개당 중량(패키지 제외)
2.9 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.076 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말