SH-8EPS48A8LB3 - 케이블 커넥터
1622014

M23, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 하이브리드, 시리즈: SH, 긴 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 8+4+PE, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 8.5 mm ... 12.3 mm, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보









이점

모든 하우징에 핀 또는 소켓 접점 장착 가능
신호 전송에 총 8개의 접점 사용 가능
옵션 SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 연결 시간 단축
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호