SAC-3P-M 8MS-FS-2L SCO/.../... - 센서/액추에이터 케이블
1541843

센서/액추에이터 케이블, 3-핀, 플러그 직선 M8, 코딩: A, 있음 2개의 LED, 켜짐 소켓 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 있음 2개의 LED, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 ... 40.0 m)

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
유연한 솔루션 – 다양한 타입과 길이의 케이블 선택 가능
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상